Laserdistanzmessgerät PD-C

Smart messen und dokumentieren

Das neue Hilti Laserdistanzmessgerät PD-C  vereint die Bedienoberfläche eines Smartphones mit den vielfältigen Messfunktionen eines Distanzlasers. Wie mit dem Smartphone können Fotos aufgenommen werden, Distanzen gemessen und die Messwerte gleich auf dem Foto dokumentiert werden. Zur professionellen Dokumentation können die Ergebnisse als PDF oder CSV-Datei auf weitere Geräte übertragen werden.

Als Anbieter von professionellen Lösungen für die Baustelle hat sich Hilti die neueste Technologie zu Nutze gemacht und kombiniert in seinem neuen Laserdistanzmessgerät PD-C bewährte Funktionen moderner Distanzmessgeräte mit professionellen Dokumentationslösungen und Software-Applikationen. Das PD-C besitzt ein grosses Touchscreen-Display, eine leistungsfähige Kamera für detailgetreue Baustellenfotos und kann bis zu 3.000 Messungen inklusive Fotos in einer Projektstruktur dokumentieren und diese per Bluetooth oder USB übertragen.

Pressefotos: Druckfähiges Bildmaterial können Sie sich in hoher Auflösung unter folgendem Link herunterladen: https://hilti.picturepark.com/Go/pHkz4MbM

Vollständige Pressemitteilung zum Download: