Fluchtweg

SCHWERE INSTALLATIONEN IM ROHRLEITUNGSBAU

Traditionell sind Stahlkonstruktionen, einmal aufgebaut und verschweisst, im wahrsten Sinne des Wortes unverrückbar. Die Nachteile für Planer und ausführende Firmen liegen auf der Hand – Transport, Montage und Nacharbeiten zum Korrosionsschutz sind in einem solchen System zeitaufwändig und unflexibel. Änderungen, z.B. durch Umnutzung oder ergänzenden Installationen sind nur mit grossem Aufwand zu realisieren.​

Heute stehen dem Planer mit modularen Schienensystemen Möglichkeiten zur Verfügung, wirtschaftlich und effizient Konstruktionen zu bauen, die sowohl flexibel als auch leicht zu montieren sind.​

Herausforderung

Schwere Installationen verzeihen keine Fehler in der Planung, denn falsch berechnete Installationssysteme können schnell zu Ausfällen führen. Diese können von ärgerlichen Verzögerungen bis hin zu einem kostspieligen Produktionsstillstand reichen, der die ursprünglichen Montagekosten in die Höhe treibt.

Temperaturunterschiede verursachen Längenveränderung bei Rohren und Installationselementen und bewirken somit zum Teil enorme Kräfte auf die Unterkonstruktion. Dabei sind nicht nur die Temperaturunterschiede des Mediums im Rohr zu berücksichtigen, sondern auch die Temperaturdifferenzen zur Umgebung, z.B. bei der Montage. Dehnt sich eine Rohrleitung unkontrolliert durch Temperaturunterschiede aus, kann dies von Verformungen, Beschädigungen der Rohrleitungen bis hin zum Versagen der Unterkonstruktion führen.

Ein weiterer Faktor, den der Planer beachten muss, ist eine möglichst hohe Flexibilität der Befestigungslösungen. Gerade in Produktionslinien müssen Konstruktionen immer wieder verändert werden. Das ist bei traditionellen, verschweissten und verzinkten sekundärem Stahlbau zeit-und geldaufwendig.

*Quelle: ETH Zürich / SwissCar | ** Wirtschaftsverband Chemie Pharma Biotech | *** eidg. Zollverwaltung

Lösung

Flexibilität und Stabilität mit modularen Installationssystemen für schwere Installationen

Modulare Installationssysteme bieten dem Planer eine Reihe von Möglichkeiten um die Herausforderungen der thermischen Ausdehnung und flexiblen Montage zu meistern.  

Thermische Ausdehnung

Thermische Ausdehnung

 

Kräfte, die durch Längenausdehnung infolge von Temperaturunterschieden auftreten sind planmässig in den Untergrund einzuleiten.

Die richtige Positionierung von Festpunkten und Gleitelementen ist dabei von elementarer Bedeutung.

Abhängig von der tatsächlichen Rohrdehnung können verschiedene Lösungen für die natürliche und technische Kompensation verwendet werden.

Thermische Ausdehnung

 

 

  • Bis zu einer Auslenkung von 4 Grad in der Rohrbefestigung sind keine weiteren technischen Massnahmen notwendig.

 

  • Ab einer Bewegung der Rohrleitung in der Unterkonstruktion von mehr als 4 Grad sind Gleitelemente wie Gleiter oder Pendel erforderlich.

 

 

 

 

 

Neben der Einleitung der Kräfte in den Untergrund muss auch die Längenänderung der Rohleitung selbst kompensiert werden.

Dies kann durch eine natürliche oder technische Kompensation erfolgen.

Natürliche Kompensation:​

Die einfachste und wirtschaftlichste Kompensation stellen U-, Z- oder L-Schenkel zwischen richtig positionierten Festpunkten dar.​

Ihr Vorteil: Die Schenkelverbindungen sind leicht zu montieren, so gut wie wartungsfrei und extrem einfach in der Bemessung.

Technische Kompensation:​

Bei grossen Rohrdehnungen und beengten Platzverhältnissen können Kompensatoren zum Einsatz kommen. Hier muss im Bereich des Kompensators die Rohrleitung axial geführt und auftretende Kräfte über axiale Führungslager und entsprechende Festpunkte in den Untergrund abgeleitet werden. ​

Die Kompensator-Kräfte werden vom jeweiligen Hersteller vorgegeben.

MFP Anw_8.tif

Festpunkt

Festpunkte geben Ihrer Installation die erforderliche Stabilität und Struktur. Ein gesetzter Festpunkt stoppt jede Bewegung und überträgt die Lasten auf das Gebäude. Gleichzeitig ermöglichen Ihnen die Festpunkte die Berechnung der Rohrausdehnung und eine exakte Voraussage des Verhaltens jedes Leistungsabschnittes.

Zu den Produkten
L058811.tif

Gleitlager

Gleiter und Schieber definieren den Bewegungsspielraum der Rohrleitung entlang einer festen Achse. Die Gleitsysteme ermöglichen einen Dehnungsausgleich des Rohres bei minimaler Reibung.

Zu den Produkten
MRG, MRG-UK

Kreuzgleitlager

Kreuzgleitlager definieren den Bewegungsspielraum der Rohrleitung in zwei Achsen. Sie ermöglichen einen Dehnungsausgleich des Rohres bei minimaler Reibung in zwei Richtungen.

Zu den Produkten

Axiale Führung

Über axiale Führungen kontrollieren Sie die Rohrbewegung. In der Regel werden sie in unmittelbarer Nähe zu den technischen Systemen für den Bewegungsausgleich eingesetzt. Die Führung gibt eine fixe Bewegungsrichtung vor und verhindert so unkontrolliertes Verhalten der Rohrleitung.

Zu den Produkten

ALTERNATIVEN ZU GESCHWEISSTEN UNTERKONSTRUKTIONEN

Modulare Schienensysteme nehmen hohe Lasten auf, lassen sich einfach und ohne zeitaufwändige Nacharbeiten montieren und können jederzeit verändert oder mit leichteren Systemen ergänzt werden. Während Verschweissungen den An-und Abtransport der Elemente schwierig gestalten, lassen sich modulare Aufbauten einfach montieren. Zusätzlich entfallen die nicht unerhebliche Brandgefahr beim Schweissen und der nachträgliche Schutz der Installation gegen Korrosion. So sind der Flexibilität und Vielseitigkeit solcher Konstruktionen fast keine Grenzen gesetzt.

 

Please enter alternative text here (optional)
1 / 10

Please enter alternative text here (optional)
2 / 10

Please enter alternative text here (optional)
3 / 10

Please enter alternative text here (optional)
4 / 10

5 / 10

6 / 10

7 / 10

8 / 10

9 / 10

10 / 10

Service & Portfolio

Hilti bietet eine Vielzahl von Services, Software und Hilfsmitteln, die Sie bei der Planung effizient unterstützen

Speziell für die Planung von Unterkonstruktionen in der Installationstechnik sowie für die Themen thermische Ausdehnung und Kondensation unterstützen wir Sie gerne mit Schulungen, die unsere zertifizierten Trainer gerne auch bei Ihnen durchführen.

Services

Wir wissen, wie aufwändig es sein kann, komplexe Planungen stets auf dem neuesten Stand zu halten. Nachfolgend finden Sie eine Auswahl unserer Services, die Sie im Arbeitsalltag unterstützen können.

 

Portfolio

Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie Ihnen helfen Ihre Projekte reibungslos abzuwickeln. Nachfolgend finden Sie eine Auswahl, die Sie im Bereich schwerer Unterkonstruktionen mit flexiblen modularen Systemen unterstützen können.