IHR WEG ZUM WIRKSAMEN SCHUTZ VOR KORROSION
Die zentrale Frage lautet: Wo bauen Sie? Um Ihr Projekt wirksam vor Korrosion zu schützen, müssen Sie die Umgebungsbedingungen und die klimatischen Einwirkungen genau kennen. Ihr Hilti Ingenieur unterstützt Sie vor Ort mit einer genauen Analyse der Situation. Und er berät Sie bei der Auswahl geeigneter Materialien und Maßnahmen zum Korrosionsschutz.
Je nach Umgebungsbedingungen treten unterschiedliche Faktoren auf, die das Korrosionsrisiko erhöhen:
- Feuchtigkeit: Befestigungen in feuchter Umgebung erfordern grundsätzlich Schutz vor Oxidation und Rostbildung.
- Temperatur: Je höher die Temperatur am Einsatzort einer Installation ist, desto höher ist auch das Korrosionsrisiko.
- Salz: Alle Möglichkeiten der Salzeinwirkung müssen berücksichtigt werden. Dazu zählt ein erhöhter Salzgehalt der Luft in Küstennähe ebenso wie der winterliche Einsatz von Streusalz im Straßenverkehr.
- Luftverschmutzung: Erhöhte Konzentrationen von Schwefeldioxid in der Umgebung von Industrieanlagen beschleunigen die Korrosionsprozesse.
- Galvanische Korrosion: Wenn unterschiedlich edle Metalle in engem Kontakt stehen, kann dies zu Kontaktkorrosion führen.
Nutzen Sie die Kompetenz der Hilti Ingenieure: Insbesondere Umgebungen wie Hallenbäder, Tunnel oder chemische Anlagen erfordern eine sorgsame Analyse der Korrosionsrisiken. Ihr Hilti Ingenieur berät Sie und findet mit Ihnen gemeinsam eine geeignete Installationslösung auch für schwierige Bedingungen.