- Accueil
- Solutions
- Applications
- l'industrie de la construction
- Systèmes de mesure numériques sur chantier
Systèmes de mesure numériques sur chantier
Des mesures plus rapides et une plus grande précision grâce à l'aménagement numérique
![Numérisation sur chantier avec PLT 400](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/building-and-construction/bc-innovation/digital-measurement-technology-on-construction-site/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image.img.1920.medium.jpg/1653390886384.jpg)
Le levé de construction traditionnel implique des techniques relativement fastidieuses, qui engendrent un potentiel d'erreur accru. L'utilisation de chaises d'implantation en est un exemple. Elles sont certes simples à mettre en place mais occasionnent souvent des erreurs et risquent également d'être endommagées ou déplacées au cours des travaux, ce qui peut conduire à des erreurs de mesure. En outre, la prise de mesures traditionnelle nécessite souvent de multiples petites interventions de plusieurs collaborateurs, qui doivent réaliser leurs mesures à la main.
Grâce à l'automatisation et à la numérisation, vous pouvez y remédier et obtenir un accroissement de productivité.
Mesures numériques avec les stations totales Hilti
Avec les méthodes traditionnelles, deux ouvriers expérimentés peuvent implanter jusqu'à 150 points par jour. La PLT permet de relever ce chiffre à 500 points avec un seul ouvrier.
Les stations totales Hilti sont simples à utiliser et ne nécessitent aucune connaissance préalable – elles peuvent aussi être maniées par une seule personne. Dans le cadre de l'implantation, les points de mesure et des plans sont transférés du programme numérique vers le chantier réel. Cela permet d'implanter facilement, rapidement et précisément tous les composants de construction concernés. À des fins de documentation et de contrôle qualité, vous pouvez à tout moment créer un métré qui reste à disposition de tous les utilisateurs par voie numérique.
Le passage des méthodes traditionnelles à l'aménagement numérique garantit à l'entrepreneur des mesures plus rapides et une plus grande précision car il peut travailler avec les données les plus actuelles sur le projet, ce qui permet d'éviter des erreurs coûteuses et une reprise fastidieuse.
Des mesures rapides et précises pour faciliter le quotidien
![Station totale PLT 300](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/building-and-construction/bc-innovation/digital-measurement-technology-on-construction-site/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1653391088188/plt300-totalstation.jpeg)
Station totale pour des implantations de toutes sortes
- Portée pouvant atteindre jusqu'à 100 m (diamètre)
- Alignement précis de coffrages de plafonds ou d'éléments préfabriqués par ex.
- Possibilité d'adapter les points de fixation pour la technique du bâtiment à des plans modifiés
en toute flexibilité et transparence - Installation de tuyaux et lignes électriques sans décamètre à ruban ni mètre pliant
![Station totale PLT 400](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/building-and-construction/bc-innovation/digital-measurement-technology-on-construction-site/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1653391106282/plt400-totalstation.jpeg)
Outil d'implantation numérique avec spécifications haut de gamme
- Portée pouvant atteindre jusqu'à 200 m (diamètre) pour les projets de construction d'envergure
- Implantation précise des fouilles et planification des fondations sur de grandes distances
- Mise en place précise de coffrages sans la mesure traditionnelle des angles et intervalles
- Alignement précis des inclinaisons, par ex. pour les drainages ou les accès aux garages souterrains
![PLT 400 – votre appareil de mesure polyvalent](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/building-and-construction/bc-innovation/digital-measurement-technology-on-construction-site/_jcr_content/mainSection/mainColumn/call_to_action/image.coreimg.jpeg/1653391512793/plt400-totalstation-rotation.jpeg)
Innovation Hilti
La nouvelle station totale PLT 400 – votre appareil de mesure polyvalent
![PLT 400 – votre appareil de mesure polyvalent](/content/dam/images/e3/hub/trade-tabs/construction/measuring/PLT400-Totalstation-Rotation.jpg)
Implantation de tous les composants de construction via le contrôleur Hilti sur chantier
![PLT 400 – transfert des points de mesures via le contrôleur sur chantier](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/building-and-construction/bc-innovation/digital-measurement-technology-on-construction-site/_jcr_content/childSections/childsection/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1653391571125.jpg)
Les plans de construction numériques, qui contiennent toutes les informations essentielles sur l'emplacement et la position des composants de construction, constituent la base des mesures sur chantier. Le logiciel Hilti Construction installé sur la tablette travaille directement avec les données
des plans numériques.
Il vous guide vers toutes les positions concernées sur le chantier, ce qui vous permet d'implanter rapidement et précisément chaque point,le tout en bénéficiant de la convivialité si chère à Hilti.
Grâce à sa performance améliorée et à sa construction robuste, le PLC 600 garantit un traitement
sans faille des fichiers BIM complexes.
Découvrir le PLC 600 maintenant
Avec les contrôleurs PLC 400 et PLC 600, nous avons la solution adaptée à chaque besoin :
Contrôleur PLC 400 |
Contrôleur PLC 600 | |
---|---|---|
Processeur | Intel Core i5 | Intel Core i5 (10. Génération) |
Dimension | 7" | 10.1" |
Poids | 576 g | 1130 g |
Pile | 4-6 h | 8-12 h |
Logiciel | Hilti Construction Layout | Hilti Construction Layout |