- Accueil
- Solutions
- Applications
- l'industrie de la construction
- Technique de mesure sur les chantiers
- Laser rotatif au quotidien sur les chantiers

Travailler de manière productive avec les lasers rotatifs Hilti
Transfert simple et précis des pentes ainsi que de l'alignement horizontal et vertical des surfaces sur le chantier
Avec nos appareils de précision, vous transférez les hauteurs précisément et simplement, vous réglez de manière fiable les axes de construction ou inclinez en même temps dans deux plans. Tous nos lasers rotatifs sont développés pour des mesures de haute précision. Mais ils sont aussi robustes pour résister aux conditions difficiles au quotidien sur les chantiers. Saleté, eau et poussière les dérangent aussi peu que les vibrations ou une chute jusqu'à une hauteur de 1,5 mètre.

Des travaux de mesure sûrs et fiables

Des mésaventures se produisent aussi sur les chantiers : par exemple, le laser rotatif peut glisser des mains lors du transport. Ou bien être renversé avec son trépied. De telles situations ne sont pas un problème pour nos lasers rotatifs. Leur corps est spécialement conçu pour protéger de manière fiable les composants internes sensibles.
Malgré leur technique laser sensible, nos appareils fonctionnent toujours aussi précisément qu'avant, même après une chute. Pour en être absolument sûr, faites simplement une mesure test. Vous trouverez la marche à suivre pour cela dans le mode d'emploi de l'appareil.
L'avantage pour vous :
Vous pouvez vous concentrer entièrement sur vos missions, sur le contrôle de hauteur lors du coulage du béton, sur l'alignement de vos coffrages ou sur les travaux de montage au sol, au mur et au plafond.
Utilisation par une seule personne avec auto-nivellement automatique

Pour que vous puissiez mesurer sur vos chantiers aussi facilement que précisément, nous avons perfectionné l'utilisation de nos lasers rotatifs : le capteur laser est en même temps aussi votre télécommande pour le laser rotatif. Pour une mesure, vous n'avez ainsi plus besoin de passer d'un appareil à l'autre. Vous réalisez toute l'opération à partir du capteur, sans l'aide d'une deuxième personne.
De plus, les lasers rotatifs Hilti possèdent une fonction d'alignement automatique, pour les lignes horizontales et verticales ainsi que pour les pentes. Cela signifie qu'il vous suffit de sélectionner la fonction en question sur l'appareil, puis de positionner le capteur à l'endroit cible désiré. Le laser rotatif se charge automatiquement du reste. Son niveau laser s'aligne maintenant de lui-même et exactement sur le capteur.
Laser rotatif PR 2-HS A12
Laser rotatif robuste pour une utilisation en extérieur avec protection antichoc à 360 °. Pour les applications horizontales telles que par exemple l'alignement des coffrages de dalles, la mise à niveau lors du bétonnage.
Accès direct au produitNOUVEAU : laser rotatif PR 40-22
Laser rotatif robuste pour une utilisation en extérieur avec protection antichoc à 360 °, pour les applications horizontales et verticales et fonction d'inclinaison. Par exemple, travaux d'alignement sur l'échafaudage de corde, travaux d'inclinaison dans un plan (systèmes sans fil Nuron).
Accès direct au produitLaser rotatif PR 300-HV2S
Laser rotatif robuste double pente pour utilisation extérieure. Horizontale, verticale et inclinaisons sur deux plans. Convient également pour les rampes de parking, la construction de routes et les canaux.
Accès direct au produitTrépied PRA 91
Trépied avec réglage automatique de la hauteur. Le PRA 91 fait de l'alignement horizontal une tâche simple pouvant être effectuée par une seule personne, comme le report des hauteurs et l'alignement du coffrage de dalle.
Accès direct au produit
Une nouvelle génération de lasers rotatifs
Simple, robuste et avec la technologie Nuron
C'est ainsi que les lasers rotatifs Hilti de la prochaine génération se distinguent des autres :
- Simple : Ces rotateurs offrent un maximum de simplicité pour toutes les tâches. Avec une seule télécommande et un seul récepteur, ils simplifient les processus dans le travail quotidien. Une interface utilisateur intuitive assure un fonctionnement efficace. Le concept de bouton unique optimise les processus de travail et améliore la qualité globale du travail.
- Efficace : Laser rotatif avec fonction d'auto-alignement pour une utilisation horizontale et verticale. Avec cette fonction, le laser s'aligne automatiquement sur le repère zéro de la télécommande, par exemple pour les travaux d'alignement sur l'échafaudage.
- Robuste : Grâce à un nouveau design, ces lasers rotatifs sont plus forts et plus robustes que jamais.
- Technologie Nuron : Ces lasers rotatifs Hilti innovants permettent une optimisation complète du parc d'outils. Toutes les applications sont regroupées sur une seule plateforme, ce qui augmente la polyvalence.

Cela pourrait également vous intéresser

Stations totales Hilti
Grâce aux méthodes de mesure numériques, vous gagnez en efficacité tout en réduisant vos coûts. Nos stations totales et tablettes Hilti sont là pour vous aider.

BIM-to-Field
La planification numérique avec BIM permet davantage d'automatisation sur le chantier. Découvrez ici comment vous pouvez en profiter.

Hilti Service de calibrage
Le service de calibrage Hilti remet vos systèmes de mesure sur le chemin de la précision : nous testons la précision, nous les nettoyons et les réglons.

Hilti Fleet Management
Hilti Fleet Management vous offre bien plus qu'un simple leasing d'outils. Vous travaillez avec des équipements gérés par des professionnels à un tarif mensuel fixe.