- Accueil
- Solutions
- Applications
- l'industrie de la construction
- Place à la démolition !

Casser les murs et percer plus facilement
Burineurs et marteaux-piqueurs pour travaux de démolition sans difficulté
Que ce soit au mur ou au sol, pour la rénovation, la démolition ou le démantèlement, vous trouverez dans notre gamme de marteaux-piqueurs et de marteaux de démolition l'outil adapté à chaque application.
Avec notre exosquelette motorisé EXO-T Tool Balancer, les marteaux de démolition et de forage semblent presque en apesanteur. Cela signifie une manipulation plus facile et moins de fatigue, permettant à vos équipes de travailler de manière plus précise, plus productive et plus sûre.
Burinage de murs
Nos burineurs sont utilisables pour les travaux de démolition, les rénovations ainsi que pour les nouvelles constructions ou les extensions. Ces outils vous permettent sans problème d'éliminer les résidus de béton et de mortier, de dégager les fers d'armature pour rénover le béton ou étendre un bâtiment, de forer pour la mise en place de tuyaux ou canalisations, de fenêtres ou portes. En matière de traitement de surface, ces appareils vous facilitent aussi les opérations de décarrelage, d'élimination de crépi ou de rouille ou encore le grainage de surfaces.

Marteau perforateur sans fil TE 50-22
Perceuse perforateur sans fil de classe ultime avec un poids plus léger, plus de puissance et moins de vibrations pour forage et burinage dans le béton.
Vers le TE 50-22
Burineur TE 300-AVR
Burineur compact pour travaux de burinage légers, faible poids, combinable avec un mandrin aiguilles.
Vers le TE 300-AVR
Burineur sans fil TE 500-22
Burineur sans fil SDS Max (TE-Y) pour les travaux de burinage sur béton ou maçonnerie, avec réduction active des vibrations (système sans fil Nuron). Utilisable avec EXO-T !

Burineur TE 500
Burineur ultraléger pour travaux sur murs / au-dessus de la tête, retrait de crépi ou de carrelage.
Vers le TE 500
Burineur TE 500-AVR
Burineur haute performance léger à faible niveau de vibrations pour travaux muraux. Utilisable avec EXO-T !

Burineur TE 700-AVR
Burineur SDS Max (TE-Y) puissant pour le burinage intensif dans le béton et la maçonnerie. Équipé du système de réduction active des vibrations (AVR). Utilisable avec EXO-T !

Burineur TE 800-AVR
Burineur haute performance et robuste pour travaux sur murs. Utilisable avec EXO-T !

Aspirateur universel VC 40M-X
Aspirateur universel avec nettoyage automatique du filtre, pour aspiration de poussières et occasionnellement de liquides – classe M.
Vers le VC 40M-XProductivité maximale pour le travail mural

Compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la construction, trouver des employés pour effectuer des travaux lourds tels que la démolition de murs ou le perçage répété pour les barres d'armature peut s'avérer difficile. Étant donné que l'EXO-T Tool Balancer rend les outils presque impondérables lors de leur manipulation, davantage de membres de l'équipe peuvent effectuer ce type de travail. Vous pouvez même utiliser des outils encore plus lourds, car le poids n'est plus un problème. Et cela vous apporte plus d'efficacité.
Travaux muraux lourds avec l'EXO-T Tool BalancerTravaux de démolition au sol
Dans le domaine de la rénovation et de la construction, les burineurs sont particulièrement adaptés pour les travaux de démolition et de rénovation du bas des murs et des sols. Ils s'emploient pour démolir des dalles de béton, agrandir des percées ou perforer des canaux pour poser des tuyaux ou traiter des surfaces. De même, les burineurs sont utilisés pour poser des conducteurs ou des piquets de mise à la terre, de même que pour les travaux de terrassement et de construction routière, afin de découper l’asphalte ou réparer les trottoirs.

Burineur TE 800-AVR
Burineur haute performance et robuste pour travaux sur murs. Utilisable avec EXO-T !

Burineur pour béton TE 1000-AVR
Burineur polyvalent pour travaux sur sols et travaux occasionnels sur murs. Utilisable avec EXO-T !

Burineur TE 2000-AVR
Burineur à béton extrêmement léger à faible niveau de vibrations pour travaux sur sols.
Vers le TE 2000-AVR
Burineur sans fil TE 2000-22
Burineur électrique léger et puissant pour les travaux de démolition dans le béton et la maçonnerie (système sans fil Nuron).
Vers le TE 2000-22
Burineur TE 3000-AVR
Burineur ultra-haute performance à faible niveau de vibrations avec moteur sans balai.
Vers le TE 3000-AVR
Aspirateur universel VC 40M-X
Aspirateur universel avec nettoyage automatique du filtre, pour aspiration de poussières et occasionnellement de liquides – classe M.
Vers le VC 40M-X
Puissant – le burineur sans fil TE 2000-22
- Sans compromis aucun
Cet appareil délivre la même puissance de démolition que le modèle TE 2000, avec un câble et des burins plus gros, mais nettement plus compact - Plus vite prêt à l'usage
Autonome en électricité et utilisable de façon flexible, il évite tout retard fastidieux en début de chantier - Outil très maniable
Le TE 2000-22 pèse 10 kg de moins et présente un gabarit nettement plus mince que les burineurs sans fil comparables, et s’avère idéal pour les travaux de démolition d'ampleur moyenne avec une maniabilité optimale ; utilisation et productivité de l'appareil quelle que soit la zone opérationnelle - Excellente longévité par charge
Doté de deux batteries Nuron B 22-255 innovantes, capacité de traitement d'une demi-tonne de béton par charge de la batterie - Burinage presque sans poussière
Jusqu'à 95% de poussière fine en moins si combiné à un système d'aspiration de poussière TE DRS-B et un aspirateur Hilti compatible


Le burin fait la différence
Robustesse maximale et puissance de démolition constamment élevée
Aussi puissant soit-il, un burineur n'est rien sans burin haute performance adapté. Nos burins polygonaux auto-affûtants établissent de nouvelles normes en termes d'efficacité et de longévité pour vous aider même dans vos travaux de démolition les plus complexes. Grâce aux burins Ultimate de Hilti, vous bénéficiez en outre d'une puissance accrue, d'une meilleure résistance en flexion et d'une moindre production de poussières.
Avec nos burins Premium, nous avons lancé sur le marché une deuxième gamme à performance fiable à un prix attractif. Quelle que soit la gamme choisie, nos burins sont évidemment compatibles avec d'autres appareils que les nôtres. Néanmoins, pour atteindre une efficacité maximale, mieux vaut utiliser nos appareils en association avec nos burins conçus spécialement à cet effet.

Et ensuite ?
Qu'est-ce qui se passe si vous demandez une démonstration ?
Votre conseiller ou conseillère de ventes vous contactera pour convenir d'un rendez-vous adapté.
Voici ce qui vous attend sur votre lieu de présentation
Sur le chantier de votre choix
Votre conseiller ou votre conseillère de ventes se rend sur votre chantier et teste avec vous le produit souhaité. Laissez-vous convaincre en conditions réelles de la facilité de manipulation et de la productivité de nos systèmes.
Dans le Hilti Store
Vous recevez des conseils complets et profitez d'une présentation dans le Hilti Store. Lors de votre visite, vous pourrez bien entendu demander des conseils sur d'autres sujets et cela ne vous coûtera rien.
Cela pourrait également vous intéresser :
Nous nous engageons pour la santé et la sécurité de tous les employés et pour la rentabilité de votre entreprise car les deux se complètent mutuellement. Les produits et services suivants répondront à vos besoins dans ce domaine :

Travailler sans poussière et proprement
Le récupérateur de poussière DRS-B, disponible en option, s'adapte à tous les burineurs Hilti avec emmanchement TE-Y ou TE-S. Cela réduit nettement la pollution par la poussière pour vos employés et sur le chantier.
Commander le récupérateur de poussière
Travailler de façon ergonomique et endurante
L'exosquelette EXO-01 aide à soulager nettement les tensions corporelles pendant les travaux au-dessus de la tête.
Découvrir l'EXO-01
Économiser des coûts et travailler sans interruptions
Les outils à utilisation intensive tels que les burineurs nécessitent une maintenance et des contrôles réguliers. C'est justement pour cette raison que le fleet management Hilti est très avantageux. En cas de dommage, vous bénéficiez d'une réparation ou de pièces détachées gratuites ainsi que d'un appareil de remplacement sans longs temps d'attente. Ainsi, vous restez toujours opérationnels.
En savoir plus sur le fleet management