- Accueil
- Solutions
- Applications
- Fixation de systèmes de toiture et muraux

FIXATION D'HABILLAGES MURAUX ET DE TOITURE
Fixer avec efficacité et sécurité des sols et plafonds mixtes, des éléments sandwich et des cassettes
Pour fixer des éléments de toiture et muraux sur des bâtiments et des hangars, on peut utiliser de la tôle (par exemple bac acier ou tôle ondulée), des panneaux sandwich et/ou des cassettes. Ces éléments sont fixés à la structure de supportage du bâtiment à l'aide de vis ou de clous.
Le choix de la vis adéquat dépendra en grande partie du matériau à fixer, du matériau support, de la protection requise contre la corrosion et de la force de serrage, donc de la longueur de vis requise.
Fixation de bac acier sur le toit
Dans les toitures en bac acier, on distingue les systèmes à enveloppe simple des systèmes à enveloppe double. Le toit utilisé est toujours à enveloppe double s'il y a une couche d'isolant intégrée. Les toits à enveloppe simple n'ont pas d'isolation.
En fonction de l'habillage de toiture, il convient de fixer la tôle sur une structure de supportage, par chevauchement ou sur les côtés, en bordure de toit (tôle profilée en Z sur bac acier). On utilisera alors deux types de vissages différents : le vissage sur chant transversal ou le vissage sur chant longitudinal.
Joint transversal : fixation sur la poutre

Dans le vissage sur chant transversal, la tôle est vissée perpendiculairement à la nervure du bac acier sur les poutres de la structure de supportage. Le choix de la fixation dépend de la structure de supportage.
Fixation sur l'acier
En cas de fixation sur de l'acier et en fonction de l'épaisseur, on peut utiliser une technologie de fixation à vis ou de fixation directe : Vis autoperceuse S-MD 03 Z
Clou de tôles X-ENP
Vissage de la tôle dans les rails HTU
Vis autoperceuse S-MD 03 Z
Vis autoperceuse S-MD 23 Z
Vis autoperceuse S-MD 53 Z
Solutions pour le bois
Vis autoperceuse S-MDW01S
Vis autoperceuse S-MDW51S
Vis autoperceuse S-MDW61S
Vis autoperceuse S-MDW71S
Joint longitudinal ou joint de chevauchement

En cas de fixation par chevauchement, le bac acier est fixé dans la longueur de la nervure du bac acier suivant. Notre vis S-MS offre dans ce cas la meilleure solution : elle se visse rapidement et sans copeaux sur le toit avec la poignée prolongatrice verticale SDT 9.
Vissage sur le toit
Vis autoperceuses S-MD/MS M Poignée prolongatrice verticale haute performance SDT 9Visseuse dynamométrique ST 2000-22
Fixation d'éléments muraux

Pour l'enveloppe du bâtiment latérale, on distingue les éléments sandwich des cassettes. L'utilisation de cassettes est de plus en plus rare mais elle est comparable à l'application des toitures. Dans les applications murales, l'utilisation de panneaux sandwich est plus fréquente.
Un panneau sandwich est un élément préfabriqué composé de deux tôles métalliques fines entre lesquelles se trouve un isolant. Le choix des vis dépendra de l'épaisseur du panneau sandwich et du matériau de la structure de supportage : acier, HTU ou bois.

Sandwich sur acier
Vis de panneaux sandwich autoperçantes pour une fixation étanche et anticorrosion.
Vis de panneaux sandwich S-CD 55 GS Vis de panneaux sandwich S-CD 65 GS Vis de panneaux sandwich S-CD 75 GS Vis de panneaux sandwich S-CD 53 S Vis de panneaux sandwich S-CD 63 S Vis de panneaux sandwich S-CD 73 SSandwich sur HTU
Vis autotaraudeuse pour la fixation spéciale d'éléments sandwich sur les rails HTU dans les endroits exposés aux intempéries.
Vis autotaraudeuse S-MP 52S Vis autotaraudeuse S-MP 62S Vis autotaraudeuse S-MP 72SSandwich sur bois
Vis pour la fixation cachée sur support en bois jusqu'à au moins 50 mm.
Vis de panneaux sandwich S-CDW51S Vis de panneaux sandwich S-CDW61S Vis de panneaux sandwich S-CDW71SAppareils de fixation adaptés pour les applications murales et de toiture

Cloueur compatible numérique, entièrement automatique (appareil vertical), offrant une productivité élevée, pour la fixation de tôles profilées sur des structures de supportage en acier.
Cloueur DX 9-ENP
Cloueur à poudre semi-automatique offrant une productivité élevée, pour la fixation de métal.
Cloueur DX 76
Poignée prolongatrice verticale haute performance à utiliser avec des vis taraudeuses en bande – pour fixer les jonctions et les tôles sur le toit.
Visseuse pour construction métallique ST 1800 Poignée prolongatrice verticale SDT 9 Visseuse dynamométrique ST 2000-22Cela pourrait également vous intéresser

Tronçonner et couper le métal
Les domaines d'application du sciage des métaux sont aussi variés que les matériaux eux-mêmes.
En savoir plus
Façade-rideau ventilée
Efficacité énergétique, rentabilité et durée de vie : Hilti vous fournit la structure porteuse pour tous vos projets de façade.
En savoir plus