- Accueil
- Solutions
- Applications
- Façades ventillées
![Fixation par rivets sur une façade suspendue ventilée par l'arrière avec l'outil de rivetage sur batterie RT 6-A22](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/light-ventilated-facades/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1689586101510/1-l146546-id2624853-7zu4.jpeg)
Façades ventillées
Efficacité énergétique, rentabilité et longévité : Hilti vous fournit la structure de supportage pour tous vos projets
La façades ventillées est un système multicouche composé d'une structure de supportage, d'une isolation et d'un revêtement. L'espace de ventilation entre le revêtement et l'isolation garantit l'efficacité thermique. La façades ventillées joue donc un rôle pour l'isolation, l'aération et la protection contre les intempéries.
Tandis que les variantes de conception sont décisives dans les constructions neuves, l'efficacité énergétique passe au premier plan dans le cadre des projets de rénovation. En effet, elle permet de réduire le transfert de chaleur de 75 % (valeur U) et de diminuer les coûts de chauffage de 30 %.
Étapes d'installation de la façade ventilée
![Relevé du bâtiment existant avec la station totale Hilti POS 15](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/light-ventilated-facades/_jcr_content/childSections/childsection_1423609/three_image_text_col_842066406/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1671632276304/aufmass-be.jpeg)
Métré
Métré du bâtiment et détermination des points de fixation : la station totale Hilti avec tachéomètre vous guide pas à pas pour un métré parfait.
Voir les stations totales![PR 30-HVS A12 PR 30-HVS A12, Facade application](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/light-ventilated-facades/_jcr_content/childSections/childsection_1423609/three_image_text_col_842066406/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1671632541939/l063363-v1.jpeg)
Alignement
Alignement précis et rapide des profilés grâce au laser rotatif PR 30-HVS spécialement conçu pour les applications de façades.
Voir le laser rotatif PR 30-HVS A12![Fixation de la console avec l'outil de pose de boulons Hilti DX 6](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/light-ventilated-facades/_jcr_content/childSections/childsection_1423609/three_image_text_col_842066406/image_text_column_12/image.coreimg.jpeg/1671632623635/konsolenbefestigung-leichte-hinterlueftete-fassade-dx6.jpeg)
Fixation de consoles
Pour fixer les consoles, différents systèmes sont disponibles :
- Clou universel X-CR Hilti : le clou universel certifié ETA est la solution la plus productive pour fixer des consoles dans du béton. Pour l'installation, utilisez le cloueur DX 6.
- Cheville cadre HRD-H : notre solution polyvalente pour fixations dans le béton et dans la maçonnerie.
- Goujon d'ancrage Hilti HFB-R RW : fixation rapide et sécurisée de consoles dans le béton.
![Fixation de l'isolant avec l'outil de pose de boulons Hilti DX 6-IE](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/light-ventilated-facades/_jcr_content/childSections/childsection_1423609/three_image_text_col_842066406/image_text_column_99/image.coreimg.jpeg/1671633859512/daemmstoffbefestigung-dx6-ie.jpeg)
Fixation de matériau isolant
Une isolation thermique d'une épaisseur maximale de 200 mm peut être fixée dans le béton avec facilité et efficacité au moyen d'une fixation directe.
Bénéficiez d'une sécurité et d'une vitesse optimales en combinant le cloueur DX 6, également utilisable pour monter les consoles, et le fixateur pour matériau isolant X-IE.
![Montage de profilés avec visseuse sans fil Hilti](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/light-ventilated-facades/_jcr_content/childSections/childsection_1423609/three_image_text_col_842066406/image_text_column_1369918839/image.coreimg.jpeg/1671633994568/profilmontage-mft-df100.jpeg)
Montage de profilés
- Profile :
Hilti vous propose une vaste gamme de profilés, disponibles sur demande dans différents coloris et la longueur de votre choix. - Montage :
pour le montage, nous vous proposons des vis et appareils de fixation adaptés.
![Montage de panneaux avec le riveteur à batterie RT 6-A22](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/light-ventilated-facades/_jcr_content/childSections/childsection_1423609/three_image_text_col_842066406/image_text_column_2_/image.coreimg.jpeg/1689586113285/2-l146512-id2579436-2to1.jpeg)
Montage de panneaux
Les panneaux peuvent être vissés, collés ou rivetés. Les rivets sont une solution idéale si vous accordez de l'importance à l'aspect esthétique de la surface ou à la rapidité d'exécution.
Voir la riveteuse RT 6-A22Hilti, votre partenaire dans le cadre de projet de FRV
![MFT-MFI, Ventilated Facade MFT-MFI, Ventilated Facade](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/light-ventilated-facades/_jcr_content/childSections/childsection_6954563/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1671634513887/facade-ventilee-ossature-800x400.jpeg)
Conseils durant la phase de planification
Nous vous accompagnons de la planification au choix et à la réalisation de votre façade. Nous vous proposons une solution conforme aux performances requises tout en optimisant les coûts.
En fonction des exigences spécifiques de votre projet en matière de conception de panneaux, de statique et de valeur U, nous élaborons une proposition de système aux coûts optimisés.
![Ancrage de la structure de supportage d'une façade](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/light-ventilated-facades/_jcr_content/childSections/childsection_6954563/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1671634766743/verankerung-unterkonstruktion-vhf.jpeg)
Conseils techniques durant la phase d'exécution
Nous vous aidons dans le cadre des calculs statiques et de la documentation auditable concernant la structure de supportage ainsi que les éléments d'ancrage et de liaison requis pour votre projet de façade.
De plus, nous déterminons la valeur U de la paroi en tenant compte de l'influence de la structure de supportage.
Voir la demande de projet
Nous avons besoin de certains éléments pour vous apporter un accompagnement complet dans le cadre de votre projet :
- Liste de contrôle : chaque projet apporte ses propres exigences. Remplissez la liste de contrôle pour permettre à notre équipe d'analyser votre projet et de réaliser des calculs détaillés selon vos souhaits.
- Vues en plans : la structure de supportage doit être adaptée aux caractéristiques du matériau de revêtement. À partir de vos plans AutoCAD, nous sommes en mesure d'effectuer les calculs correspondants.
- Documents importants : pour pouvoir vous proposer une solution optimale, nous avons besoin de tous les documents sur votre projet, dont des coupes verticales.
Partenariats et références
![Façade suspendue ventilée par l'arrière](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/light-ventilated-facades/_jcr_content/childSections/childsection_1625778/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1671635213873/clientis-park-facade-2.jpeg)
- Lors de la conception de vos façades, bénéficiez d'une grande diversité de formes, de structures et de couleurs
- Faites appel à des conseillers expérimentés des marques leaders durant la phase de planification
- Gagnez du temps grâce aux meilleures technologies de montage tout en bénéficiant d'une qualité de montage supérieure
- Faites appel à notre assistance sur chantier pour les instructions et les essais d'arrachement
![Système de façade AEROSKIN](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/light-ventilated-facades/_jcr_content/childSections/childsection_1625778/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1671635235231/aeroskin-system-vhf.jpeg)
Knauf et Hilti unissent leurs compétences dans le domaine des façades : AEROSKIN est un système de façade adapté et homologué à la qualité de traitement maximale.
Vos avantages en bref :
- Conception de façades avec des surfaces variées et des formes innovantes
- Planification simplifiée et sécurité totale
- Efficacité thermique, grande longévité et développement durable
- Montage rapide et sûr grâce à des éléments faciles d'utilisation
- Conseils experts et service complet lors de la planification et sur chantier
Vous voulez en savoir plus sur le système de façades AEROSKIN ?
Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer des informations complémentaires ou de répondre à vos questions :
![Chambre de commerce et d'industrie, Autriche](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/light-ventilated-facades/_jcr_content/childSections/childsection_1625778/slideshow_copy_copy_/slide/slide.img.1920.medium.png/1671694504349.png)
Matériau de revêtement : fibrociment | Fabricant de panneaux : Rieder | Surface : 1900 m² | Système de façades ventilées Hilti : MFI.
![École Dr. Hertha Firnberg, Autriche](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/light-ventilated-facades/_jcr_content/childSections/childsection_1625778/slideshow_copy_copy_/slide/slide_450480060.img.1920.medium.jpg/1671694465278.jpg)
Matériau de revêtement : composite, fibrociment | Système de façades ventilées Hilti : MFI.
![Écoles slovènes en Autriche](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/light-ventilated-facades/_jcr_content/childSections/childsection_1625778/slideshow_copy_copy_/slide/slide_1309130249.img.1920.medium.jpg/1671694615916.jpg)
Matériau de revêtement : fibrociment | Fabricant de panneaux : Eternit | Système de façades ventilées Hilti : MFI.
![Complexe résidentiel Bednar Park, Autriche](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/light-ventilated-facades/_jcr_content/childSections/childsection_1625778/slideshow_copy_copy_/slide/slide_1610252583.img.1920.medium.png/1671694666976.png)
Matériau de revêtement : fibrociment | Fabricant de panneaux : Eternit | Système de façades ventilées Hilti : MFI.
![Complexe résidentiel Sonnwendviertel, Autriche](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/light-ventilated-facades/_jcr_content/childSections/childsection_1625778/slideshow_copy_copy_/slide/slide_50892861.img.1920.medium.png/1671694710808.png)
Matériau de revêtement : fibrociment | Fabricant de panneaux : Eternit | Système de façades ventilées Hilti : MFI.
![Gerber Quartier, Allemagne](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/light-ventilated-facades/_jcr_content/childSections/childsection_1625778/slideshow_copy_copy_/slide/slide_1090144093.img.1920.medium.jpg/1671695613830.jpg)
Matériau de revêtement : crépi | Fabricant de panneaux : Knauf | Système de façades ventilées Hilti : système MFI bicouche.
![Clientis Bank Leerau, Suisse](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/light-ventilated-facades/_jcr_content/childSections/childsection_1625778/slideshow_copy_copy_/slide/slide_315505176.img.1920.medium.jpg/1671695651765.jpg)
Matériau de revêtement : HPL | Fabricant de panneaux : Fundermax | Surface : 1000 m² | Système de façades ventilées Hilti : système MFI, agrafage.
![Vulcano, Suisse](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/light-ventilated-facades/_jcr_content/childSections/childsection_1625778/slideshow_copy_copy_/slide/slide_1189133436.img.1920.medium.jpg/1671695684988.jpg)
Matériau de revêtement : verre VSG | Surface : 13 200 m² | Système de façades ventilées Hilti : FOX T.