- Accueil
- Ingénierie
- Applications pour la construction de tunnels
- Fixation de treillis d'armature pour béton projeté
Fixation de treillis d'armature pour béton projeté
Réglementations générales et performances requises

- Sécurisation de la position des treillis d'armature dans la couche de béton projeté
- Ancrage des treillis d'armature soit dans la couche de roche en dessous, soit dans du béton projeté relativement frais
Performances requises pour les ancrages de treillis d'armature pour béton projeté
- Le rôle de la fixation est de sécuriser la position des treillis d'armature, souvent composés de plusieurs couches, et de respecter la couverture minimale de béton
- En raison de la couverture de béton, il est généralement possible de recourir à des éléments de fixation galvanisés
- En règle générale, aucune performance spécifique n'est requise pour cette application s'agissant de la solution de fixation
- Le moyen de fixation doit simplement être capable de transférer l'action permanente du treillis d'armature en toute sécurité dans le matériau support, et ce, jusqu'à ce que le béton projeté ait tout à fait durci
- Pose rapide et sécurisée
- Exigence particulière lors de l'installation ( sans poussière, méthode de perçage )
L'élément d'ancrage optimal pour fixations de treillis d'armature pour béton projeté

HSA-H M6
- Charge immédiate
- Montage simple au marteau
- Fixation confortable par « accrochage des treillis d'armature »
- Pas de couple requis
- Tailles disponibles : M6 Utilisation avec des charges légères

HUS3-H8/10/14
- ATE-13/1038
- ATE-18/0208 pour couche de finition
- Homologation DiBt ( Z-21.8-2018 ) pour la réutilisation dans du béton frais pour applications temporaires
- Charge immédiate
- Vis réglable
- Utilisation dans du béton jeune possible
- Utilisation avec des charges de traction élevées

HIT HY 170
- ATE-14/0457
- Barre d'armature réglable
- Utilisation dans du béton jeune et de la roche possible
- Utilisation avec des charges de traction élevées
- Temps de traitement moyen par 20 °C : 3 min, temps de durcissement moyen par 20 °C : 45 min
- Système SafeSet d'Hilti : le nettoyage des trous forés n'est pas nécessaire en utilisant les mèches creuses TE-CD ou TE-YD avec l'aspirateur Hilti
Perçage

TE-CD ( SDS PLUS )
Mèche de forage d'une classe de puissance supérieure pour un perçage pratiquement sans poussière.
Nettoyage des perçages

VC 40-UM-Y
Aspirateur universel avec nettoyage automatique du filtre, pour aspiration de poussière et occasionnellement de liquides.
Pose des chevilles

HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14-55
Appareil d'injection sans fil ( 22 V ) avec prolongateur et embout pour injection.
Consulter le produit HDE 500-A22
Définition de la qualité du béton / de la résistance

DX 450
Cloueur à poudre semi-automatique ultra-robuste pour la fixation de structures de supportage en acier.

X-M6 D12
Goujon fileté en acier au carbone pour la pose sur béton à l'aide de cloueurs à poudre ou pour tester le béton projeté ( rondelle plate de 8 mm ).

Test de charge avec HAT 28
Définition de la résistance initiale du béton projeté lors de l'utilisation d'une perceuse à montant avec le DX 450 d'Hilti. Méthode d'essai : EN 14488-2.