Caméra thermique PT-C
New productArticle #r19660507
Caméra infrarouge pour l'imagerie thermique, pour l'inspection des applications électriques, de plomberie, de réfrigération et de CVC
- Plage de températures: -20 °C - 600 °C
- : from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
- : 0.1 °C
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Alta risoluzione – la telecamera ad infrarossi ad alta risoluzione (IR) offre un'immagine infrarossa e ottica corrispondente e aiuta a identificare più rapidamente le perdite termiche o gli errori di installazione.
- Ampia gamma di temperature: la termografia da -20 °C fino a +600 °C copre un'ampia gamma di applicazioni (incluso il certificato di calibrazione della temperatura)
- Risparmiare sulle spese di assistenza: l'esecuzione di autocontrolli termici può aiutarvi a individuare prima le riparazioni potenzialmente costose e a evitare le spese per i servizi termici esterni
- Design ergonomico e robusto: struttura comoda e leggera, resistente alle cadute fino a 1,5 metri di altezza
- Documentazione più facile – trasferimento dati tramite USB-C, incluse le informazioni vocali, l'immagine ad infrarossi e l'immagine ottica per documentare rapidamente il vostro lavoro
Applications
- Impianto elettrico: controllo della distribuzione della temperatura nelle scatole dei fusibili, nei componenti elettrici e nelle connessioni dei cavi per verificare la presenza di sovraccarichi o guasti
- Impianti meccanici - controllo di tubature di riscaldamento, radiatori, riscaldamento a pavimento, impianti di condizionamento e tubature per verificare la presenza di errori e perdite
- Infrastrutture energetiche e industriali: controllo degli impianti a vapore per verificare la presenza di perdite di calore, danni all'isolamento, controllo di scaricatori di condensa, livelli dei serbatoi, tubazioni del refrigerante e pannelli solari