Betonscanner und -sensoren
Hier finden Sie Betonscanner für präzise, zerstörungsfreie Strukturanalysen und das Aufspüren verborgener Objekte sowie Betonsensoren für genaue Betoninformationen in Echtzeit
6 Produkte
Filter

- Beschreibung
- 3D-Laserscanner für die Realitätserfassung auf Baustellen; erstellt schnelle und genaue Punktwolken und lässt sich in gängige Bemessungssoftware integrieren
Keine technischen Daten verfügbar

- Beschreibung
- Einfach zu bedienender Multidetektor, Wandscanner und Bolzenfinder zur Vermeidung von Treffern beim Bohren oder Schneiden in der Nähe eingebetteter Objekte
- Max. Detektionstiefe zur Objektlokalisierung
- 200 mm
- Genauigkeit der Lokalisierung
- 5to 10 mm (+/-) mm
- Mindestabstand zwischen zwei Objekten
- 40 mm

- Beschreibung
- Präziser Transpointer zur Bestimmung von Eintritts- und Austrittspunkten sowie des Abstands zwischen den Punkten
- Betriebstemperaturbereich
- -20 - 55 °C
- Maximale Laufzeit
- 17 h
- Betriebstemperaturbereich
- -20 - 55 °C

- Beschreibung
- Effizienter Betonscanner für Strukturanalysen und zur Lokalisierung eingebetteter Objekte in mehreren Schichten
- Max. Detektionstiefe zur Objektlokalisierung
- 300 mm
- Genauigkeit der Tiefenangabe
- <100 mm: ±10 mm, >100 mm: ±15 %
- Genauigkeit der Lokalisierung
- ±10 mm


- Beschreibung
- Betonscanner für Strukturanalysen von Bewehrungseisen inkl. Überdeckungsmessung und Abschätzung von Durchmessern
- Max. Detektionstiefe zur Objektlokalisierung
- 200 mm
- Genauigkeit der Lokalisierung
- 1% +/-3mm mm
- Mindestabstand zwischen zwei Objekten
- 30 mm

- Beschreibung
- Infrarotkamera mit Wärmebildtechnik zur Inspektion von Elektro-, Mechanik-, Rohrleitungs- und HLK-Anwendungen
- Temperatur – Bereich
- -20 °C - 600 °C
- Messgenauigkeit
- from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
- Temperaturauflösung
- 0.1 °C