REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Die zweite Generation der verbrennungsfreien Direktbefestigungstechnik von Hilti – für hochwertige und zuverlässigere Befestigungen auf Beton, Stahl und einigen Arten von Vollziegelmauerwerk
  • Verbrennungsfreier Betrieb – keine Lagerhaltung oder Entsorgung von Gasdosen oder Kartuschen notwendig
  • Zum Setzen von bis zu 800/500/400 Befestigungen mit nur einer Akkuladung (abhängig vom B22 Akkumodell – 5,2 Ah, 3,0 Ah oder 2,6 Ah)
  • Verwendung mit magazinierten und Einzelnägeln wie Gewindebolzen möglich – Magazinkapazität von 20 Nägeln
  • Ausgelegt für hohe Produktivität – Befestigungsgeschwindigkeit von 1,3 Nägeln pro Sekunde
Anwendungen
  • Befestigung von Kabeln und Leerrohren auf Beton, Vollsteinmauerwerk oder Stahl an Decken, Wänden und Fussböden
  • Befestigung von verschiedenen leichten elektrischen Installationen auf Beton, Vollsteinmauerwerk oder Stahl an Decken, Wänden und Fussböden
  • Befestigung von Heizungsrohren auf Beton an Fussböden
  • Geeignet für zahlreiche leichte Befestigungsanwendungen in Beton, Vollsteinmauerwerk oder Stahl
  • Befestigung von Trockenbauprofilen auf Beton, Vollmauerwerk oder Stahl an Decken, Wänden und Fussböden – die Verwendung der speziellen Gerätenase für das IE Bolzensetzgerät wird empfohlen

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos