Clous universels pour plaquiste (en bande) X-X MX
New product UltimateArticle #r13557520
Clous en bande ultra haute performance pour la fixation sur béton et autres matériaux support à l'aide de cloueurs à poudre
- Matériaux support: Béton (souple), Béton (dur)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 80 mm
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Nos clients ont également recherché fixation en serie, XX-MX, clou acier, clou XX ou clou beton
- Performance ultime appuyée par une base solide d'homologations pour l'utilisation avec des rails pour cloisons sèches dans des applications spéciales (sismiques, tête de déviation, béton fissuré).
- Pointe de clou innovante en hélice – pour une meilleure conduite lors de la fixation dans le béton dur
- Clous à haute dureté (57.5 HRC) pour une meilleure pénétration dans le béton dur
- Taux élevé de réussite d'installation pour une productivité élevée et des économies de coûts
- Productivité plus élevée dans les applications en série, grâce à l'utilisation de bandes de clous pour les cloueurs avec chargeur
- Fixation de rails fixes
- Fixation de la tête de déviation avec des bandes de plâtre
- Fixation de rails pour cloisons sèches à utiliser dans des conditions sismiques
- Fixation de rails pour cloisons sèches sur béton fissuré
- Fixation de rails pour tête de déviation