PS 85 Wandscanner
New productArticle #r13801207
Einfach zu bedienender Multidetektor, Wandscanner und Bolzenfinder zur Vermeidung von Treffern beim Bohren oder Schneiden in der Nähe eingebetteter Objekte
- Max profondità di rilevamento per localizzazione degli oggetti: 200 mm
- Precisione di localizzazione: 5to 10 mm (+/-) mm
- Distanza minima tra due oggetti vicini: 40 mm
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Scanner pareti versatile e di facile utilizzo per evitare danni causati dalla foratura nel posto sbagliato
- Utilizzo più semplice - grande display, menu efficienti e opzione per esportare i dati di scansione tramite SD card
- Ergonomia migliorata – leggero con impugnatura salda per tenere in mano l'attrezzo in modo stabile
- Costruito per durare – resistente agli urti e alla polvere per resistere meglio alle condizioni di cantiere
- Piattaforma batteria Hilti - alimentare questo scanner per pareti usando le stesse batterie Li-ion (2,6 e 4,0 Ah) di tutti gli altri attrezzi cordless Hilti da 12 V
Applications
- Localizzazione di oggetti integrati per impedire colpi durante forature, carotature o tagli (fino a 85 mm di profondità, a seconda del materiale) sulla parete
- Valutazione del materiale e delle dimensioni degli oggetti integrati - sensori multipli per ferri di armatura, cavi sotto tensione, sottostrutture in legno, tubi in plastica e metallo
- Equipaggiato per effettuare scansioni attraverso il calcestruzzo (umido e secco), mattoni, cartongesso e piastrelle
- Localizzazione di oggetti integrati per impedire colpi durante forature, carotature o tagli (fino a 3-3/8” di profondità, a seconda del materiale) sulla parete