REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren
Hilti

Vorteile & Anwendungen

Vorteile
  • Längere Lebensdauer und mehr Leistung pro Aufladung dank hocheffizientem bürstenlosen Motor
  • Kompakte Bauweise für Einsatz bei beengten Platzverhältnissen
  • Elektronisch geregelte drei Geschwindigkeitsstufen zur einfachen Wahl von Drehmoment und Schraubgeschwindigkeit
  • Vier hell leuchtende LED an der Aufnahme für direkte Ausleuchtung des Arbeitsfeldes
  • Kompatibel mit dem adaptiven Drehmomentmodul Hilti SI-AT-A22 für kontrollierte Befestigungen
Anwendungen
  • Setzen von HUS3 Schraubankern mit Ø 6 und 8 mm in Beton
  • Setzen von HRD Rahmendübeln mit 8 und 10 mm Ø in Mauerwerk und Beton
  • Setzen von Schlüsselschrauben bis Ø 8 mm in Holz
  • Verschraubungen von Schrauben und Muttern von M8 bis M16
  • Verschraubungen von M6–M12

Services

Hilti Geräteservice
Hilti Geräteservice

3 Tage oder kostenfrei

  • Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
  • Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
  • Nach 2 Jahren werden die Reparaturkosten gedeckelt
  • Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
  • Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
Mehr erfahren
Flottenmanagement
Flottenmanagement

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.

  • Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
  • Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
  • Diebstahlschutz kann finanzielle Risiken verringern und vor unerwarteten Ausgaben schützen.
  • Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
  • Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
Mehr erfahren

Technische Daten

Technische Dokumente & Videos