MQN-CP
New product
Ultimate
Artikel #r8296589
Galvanisch verzinkter Verbindungsknopf der Ultimate-Leistungsklasse mit Möglichkeit zur Vorsteckmontage an allen Schmetterlingsöffnungen; dadurch höhere Produktivität
- Produktklasse: Ultimate
- Werkstoffzusammensetzung: Platte: S380MC, Mutter: S355MC - DIN EN 10149-2, Bolzen: Festigkeit 8.8 - DIN ISO 898, Kunststoff: PA 6.6, Kunststoff: PA6-I GF15
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Element wird in „Schmetterlingsöffnung“ vorbefestigt
- Besserer Halt nach dem Eindrücken, Drehen und Festziehen
- Einfache Demontage
- Höchste Flexibilität
Anwendungen
- Verbindung von Winkeln an Profilschienen
- Verbindungselement für U-Rahmen- und Querträgerkonstruktionen
- Verbindung von Profilschienen und Konstruktionselementen
- Anbau von MQ Konsolen, Winkeln und Grundplatten auf MQ Profile
- Verbindung von MQ Winkeln und anderen Elementen mit MQ Profilschienen in Umgebungen bis 50 °C
![](/medias/sys_master/images/hef/h9c/10014239490078.jpg)
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.