Kabelschneider NCT 85-A für Kupfer/Aluminium
New productArtikel #r8824126
Akku-Kabelschneider für Kupfer und Aluminium mit Pistolengriff und Schneidekapazität bis 85 mm Aussendurchmesser
- Schnittleistung: Aluminium Klasse 1: Max. Außendurchmesser 85 mm, Aluminium Klasse 2: Max. Außendurchmesser 85 mm, Aluminium Klasse 5: Max. Außendurchmesser 85 mm, Kupfer Klasse 1: Max. Außendurchmesser 85 mm, Kupfer Klasse 2: Max. Außendurchmesser 85 mm, Kupfer Klasse 5: Max. Außendurchmesser 85 mm
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Intelligente Elektronik stoppt das Gerät automatisch, wenn die Schneidarbeiten zu anspruchsvoll sind – dadurch werden Schäden an Scheiben und Gerät vermieden
- Trennscheiben werden nach dem Schneiden automatisch eingefahren
- Scherenblätter – passen sich dem Kabel leichter an
- Schneiden werden nach dem Schneidvorgang automatisch eingefahren
- Intelligente Elektronik stoppt das Gerät automatisch, wenn die Schneidarbeiten zu anspruchsvoll sind – dadurch werden Schäden an Schneiden und Gerät vermieden
Anwendungen
- Zum Schneiden dicker Kupfer- und Aluminiumkabel bis zu 85 mm
- Zum Schneiden von unterirdisch verlegten Kupfer- und Aluminiumkabeln
- Zum Schneiden von mehr- und feindrähtigen Kabeln
Services
![Hilti Geräteservice](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Na Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten auf max. 40 % des Neupreises des entsprechenden Geräts/Werkzeugs gedeckelt
- 20 Jahre Produktgarantie auf Teile und Produktionsunregelmässigkeiten
- Ausschliessliche Verwendung von Hilti Original-Ersatzteilen
![Flottenmanagement](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.