Akku-Schlagschrauber SID 8-A22
New productArtikel #r4659308
Akku-Schlagschrauber (22 V) der Ultimate-Leistungsklasse mit 7/16"-Sechskantaufnahme für schwere Arbeiten
- Werkzeugaufnahmetyp: 7/16" Sechskant
- Merkmal: Leistungsstarkes hocheffizientes Schlagwerk
- Leerlaufdrehzahl: Gang 1: 2200 U./Min.
Teilen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile & Anwendungen
Vorteile
- Spezielles Schlagwerk und intelligente Elektronik für optimale Leistung beim Bohren und Schrauben in Holz
- 7/16" Sechskantaufnahme mit Lippe zum einfachen Wechsel der Bohrkrone, sogar mit Schutzhandschuhen
- Speziell gestalteter Griff für die komfortable Bedienung mit Schutzhandschuhen
- Helle LED im Gerätefuß sorgt für eine direkte Ausleuchtung der Arbeitsfläche
- Umfassendes Sortiment an leichtgängigen Schlangenbohrern erhältlich
Anwendungen
- Setzen von Schrauben in Bauholzstrukturen mit Torx-Bits
- Setzen von Schlüsselschrauben in Holzelementen mit 7/16" Sechskant- bis ½" Vierkant-Adapter und Steckschlüsseleinsätzen
- Bohrungen in Bauholzstrukturen mit Schaft-Schlangenbohrern mit 7/16“
- Bohren von Löchern mit grossem Durchmesser mit Lochsägen mit 7/16"-Schaft in Holz
- Bohrungen in behandelten Holzpfosten mit Schaft-Schlangenbohrern mit 7/16“
Services
![Hilti Geräteservice](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Geräteservice
3 Tage oder kostenfrei
- Unser 3-Tage-Versprechen: Sie erhalten das Gerät innerhalb von 3 Tagen gewartet und gereinigt zurück – andernfalls ist die Reparatur für Sie völlig kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach 2 Jahren werden die Reparaturkosten gedeckelt
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Ausschliessliche Verwendung von Hilti Original-Ersatzteilen
![Flottenmanagement](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Flottenmanagement
Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Diebstahlschutz kann finanzielle Risiken verringern und vor unerwarteten Ausgaben schützen.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.