- Home
- Engineering
- Lösungen für Ingenieure
- Verstärkungssysteme Übersicht

Gut beraten, stark verbunden
Systeme zur Verstärkung und Instandsetzung von Bauwerken aus Stahlbeton
Egal ob Brücken, Tunnel, Gebäude, Parkhäuser oder weitere Bestandsgebäude. Für Planer im Hoch-, Tief- und Ingenieurbau ist die nachträgliche Verstärkung von Bestandsbauwerken eine der zentralen aktuellen Herausforderungen.
Die Erhöhung der Baustandards, Nutzungskomfort und Zustandsverbesserung führen dazu, dass viele dieser Bauwerke den aktuellen Normen nicht mehr entsprechen. Die Beantwortung der Frage «Instandsetzung oder Neubau?» gestaltet sich im Einzelfall als vielschichtige Aufgabenstellung. Wenn die Erhaltung aus verschiedenen Gründen, wie z.B. der Einsparung von CO2-Emissionen, grundsätzlich angestrebt wird, haben wirtschaftliche Verstärkungsmassnahmen Vorrang.
Gerne beraten wir Sie, wie Sie Verstärkungsmassnahmen richtig planen und ausschrieben.
So planen Sie Tragwerksverstärkungen richtig
Nutzen Sie unsere Verstärkungssysteme, um Defizite normgerecht, zulassungskonform, effizient und sicher zu beheben. Im Hoch-, Tief- und Ingenieurbau. In der Planung und in der Ausführung.
Kurzvorstellung der verschiedenen Sanierungstechniken und -materialien zur Verstärkung von Bestandsbauten aus Stahlbeton:
Verstärkungsmaßnahmen in nur 5 Schritten ausführen
Bei der Planung von Verstärkungsmassnahmen ist es wichtig, den engen Zusammenhang zwischen Planung und Ausführung zu erkennen, denn die Ausführung ist die Umsetzung eines Entwurfs, der realisierbar sein muss.
Systemlösungen für Verstärkungsmassnahmen funktionieren dabei immer besser als einzelne Produktlösungen. Hilti hat deshalb für alle genannten Verstärkungsmassnahmen speziell abgestimmte Systeme entwickelt, die Sie in allen Arbeitsschritten unterstützen. So können Sie Verstärkungsmassnahmen schneller, sicherer und kostengünstiger durchführen. Unsere Systemlösungen decken nahezu alle Einbauschritte ab, um ein wirklich integriertes System zu realisieren.
Und so sieht der optimierte Installationsablauf dank Hilti Systemlösung in der Regel aus:
1. Planung und Bemessung
Mit der PROFIS Engineering Suite Software planen, bemessen und dokumentieren Sie Verstärkungsmethoden flexibel, effizient und unter Berücksichtigung aktueller Regelwerke und Normen.
2. Detektion des Untergrundes
Erhalten Sie Einblicke in Böden, Wände und Decken
Hilti Detektionssysteme bieten individuelle Stärken für Ihre Anforderungen: von der tiefgehenden Erkennung von Bewehrungseisen bis zur präzisen Leitungssuche für zerstörungsfreie Bohrungen. Unsere Systeme im Überblick:
Ferroscan System PS 300:
Perfekt für die präzise Erkennung von Bewehrungsstäben, die Schätzung des Bewehrungsdurchmessers und der Betonüberdeckung – zuverlässig und präzise.
Beton-Detektionsgerät PS 1000 X-Scan:
Ideal für effizientes Scannen grosser Flächen, das Auffinden von Metallobjekten, spannungsführenden Leitungen und Vorspannkabeln in mehreren Betonschichten – schnell und einfach.
Finden Sie das optimale System für Ihren Einsatzzweck und profitieren Sie von modernster Technologie für maximale Effizienz und Genauigkeit.
3. Weniger Arbeitsschritte dank abgestimmter Installationssysteme
Mit ETA-zugelassenen Hohlbohrern als festem Bestandteil der Systemkette wird die Bohrlochreinigung automatisch während des Bohrens durchgeführt. Dadurch sparen Sie bis zu 50 % Arbeitszeit. Gleichzeitig werden Montagefehler durch unzureichende Bohrlochreinigung auf ein Minimum reduziert, und die Ausführenden profitieren von einem wirksamen Schutz vor Staubbelastung.
Zusätzlich sorgen akkubetriebene Bohr- und Meißelhämmer mit Schnellabschaltung (ATC) für die Sicherheit der Mitarbeitenden, indem Verletzungsrisiken minimiert werden. Für besonders präzises Bohren unter schwierigen Bedingungen stehen Ihnen halbautomatische Bohrvorrichtungen zur Verfügung.
4. So sparen Sie
Mit unserer innovativen Lösung optimieren Sie Ihre Bohrlochverfüllung effizient und sicher:
Exakte Mörtelberechnung:
Unsere App ermöglicht Ihnen, die benötigte Mörtelmenge präzise im Voraus zu berechnen. So planen Sie Ihr Instandsetzungsprojekt mit höchster Genauigkeit und vermeiden Materialverschwendung.
Präzises Arbeiten:
Dank der präzisen Akku-Mörtel-Auspressgeräte mit Dosierfunktion können Sie die exakt berechnete Menge mühelos und ermüdungsarm auspressen – ohne einen Tropfen zu viel.
Das Ergebnis? Bis zu 20 % weniger Mörtelverbrauch und damit erhebliche Kosteneinsparungen. Profitieren Sie von smarter Technologie, die Ihre Arbeit schneller, sicherer und kosteneffizienter macht!
5. Wir sind für Sie da
Auf die Hilti Ingenieure, Techniker und Berater können Sie sich jederzeit verlassen. Gemeinsam mit Ihnen arbeiten wir – wenn Sie es wünschen – am Erfolg Ihres Instandsetzungsprojekts. Wir unterstützen Sie bei der detaillierten Planung, Berechnung und Kalkulation und stehen Ihnen vor Ort zur Seite, um Ihre Herausforderungen auf der Baustelle erfolgreich zu meistern.
Fragen und Überlegungen für die Wahl der passenden Verstärkungsmaßnahme
-
Die Auswahl der optimalen Verstärkungsmethode für ein Bauwerk erfordert eine sorgfältige Abwägung verschiedener Faktoren.
Zu den wichtigsten Überlegungen zählen