- Accueil
- Solutions
- Applications
- Fixation de connexions conductrices sur l'acier

Fixations sur acier : Connexions conductrices
Comment fixer facilement et en toute sécurité des connexions conductrices sur de l'acier
La fixation de boîtiers de fusibles et de distribution, de connexions conductrices comme le paratonnerre, la mise à la terre, les barres d'équipotentialité ainsi que les appareils électriques sur des supports en acier, présente deux défis majeurs:
- La tension élevée qui peut potentiellement circuler à travers
- les fixations risque d'endommager la couche de protection contre la corrosion sur les poutres en acier lors de la fixation des caissons et des appareils
En fixant sur de l'acier avec des goujons filetés Hilti S-BT-ER HL et X-BT-ER, vous maîtrisez toutefois ces problèmes rapidement et de manière absolument fiable. Vous pouvez utiliser les deux types de goujons dans des supports en acier à partir d'une épaisseur de matériau de 6 mm et plus. La tension qui apparaît peut circuler directement et sans obstacle à travers le goujon.
Mise à la terre, liaison équipotentielle et parafoudre – Fixation sur l'acier
Grâce à l'évacuation de la tension à travers le goujon fileté, vous pouvez réaliser des installations pour toutes les connexions conductrices sur l'acier, comme la mise à la terre, l'équipotentialité et la protection contre la foudre, de manière sûre et efficace. Nos nouveaux goujons filetés S-BT-ER HL sont également parfaitement adaptés à la compensation de potentiel des brides de tuyaux et des chemins de câbles ainsi qu'aux vissages des conducteurs de paratonnerre jusqu'à une intensité de courant de 100 kA.
Grâce à la « géométrie de pointe » des goujons filetés spécialement conçue à cet effet, vous pouvez fixer même dans de l'acier laqué sans endommager la couche de protection contre la corrosion. En résumé : Contrairement au soudage, vous n'avez plus besoin de faire des retouches ! Une rondelle d'étanchéité sur le boulon fileté protège en outre vos points de fixation de manière particulièrement fiable contre la corrosion.
Commander maintenant des goujons filetés en ligne
NOUVEAU: Boulon fileté S-BT-ER HL
Pour la réalisation de la liaison équipotentielle, de la mise à la terre et de la protection contre la foudre en cas de courants faibles et élevés dans des zones modérément ou hautement corrosives.
Voir le boulon fileté S-BT-ER HLGoujon fileté X-BT-ER

Pour la réalisation de la liaison équipotentielle, de la mise à la terre et de la protection contre la foudre en cas de faibles courants dans des zones hautement corrosives.
Voir le goujon fileté X-BT-ERFixer des connexions conductrices sur de l'acier avec des goujons filetés – Voici vos avantages
Vos 5 principaux avantages avec les fixations par goujons filetés
- La protection anticorrosion du support en acier reste intacte lors du montage.
- Les pièces en acier n'ont pas besoin d'être repeintes à grands frais.
- Vos collaborateurs n'ont plus besoin de connaissances techniques spéciales (par exemple pour les travaux de soudure).
- Les goujons filetés ont une résistance élevée aux vibrations.
- Les goujons filetés peuvent également être utilisés dans des environnements très sensibles à la corrosion et offrent une résistance à long terme.
Comment fixer des connexions conductrices d'électricité sur de l'acier en 3 étapes
Étape 1 : Pré-perçage

Avec la perceuse-visseuse sans fil SBT 6-22 et la mèche étagée TS-BT (pour les goujons filetés à vis S-BT HL) ou la perceuse sans fil SF BT 22-A et la mèche étagée TX-BT (pour le goujon fileté X-BT), vous percez rapidement et en toute sécurité des trous parfaitement ajustés.
Étape 2 : Fixer

Avec la visseuse-perceuse sans fil SBT 6-22 et le support de goujon fileté S-SH BT (pour le goujon fileté S-BT HL) ou avec l'appareil de fixation directe sans fil BX 3-BT (pour le goujon fileté X-BT), vous fixez les goujons filetés correspondants de manière fiable et durable dans le support en acier.
Étape 3 : Assembler

Il suffit de fixer la cosse de câble au goujon fileté à l'aide de deux écrous et d'une rondelle d'arrêt.
Remarque:
Pour connaître les étapes précises, veuillez consulter le mode d'emploi correspondant. Les étapes de l'installation du goujon fileté à vis S-BT-EF/ER HC HL pour la dérivation de courants élevés diffèrent.
Fixation simple et sûre sur l'acier

Nous avons développé la visseuse-perceuse sans fil SBT 6-22 spécialement pour le pré-perçage et la pose des goujons filetés dans les supports en acier. Sa vitesse de rotation est parfaitement adaptée à l'utilisation de nos puissantes mèches étagées Hilti. Vous réalisez les trous pour le nouveau goujon fileté à vis S-BT HL en quelques secondes seulement. Les limiteurs de profondité S-DG BT associés au SBT 6-22 assurent la profondeur d'ancrage correcte de chaque goujon fileté à vis.
Voir la visseuse-perceuse sans fil SBT 6-22
Combinée à la visseuse-perceuse sans fil SBT 6-22 pour le pré-perçage des trous, l'unité de fixation directe sur batterie BX 3-BT forme un duo de choc de systèmes sans fil pour l'installation des goujons filetés X-BT. L'outil de fixation directe sur batterie a été spécialement conçu pour la pose des goujons filetés X-BT dans l'acier. Le guide du fixateur innovant permet en outre d'adapter la profondeur d'ancrage des goujons. Les deux appareils sont disponibles dans une mallette combo pratique, qui offre en outre de la place pour tout autre matériel nécessaire.
Voir l'appareil de fixation directe sans fil BX 3-BTNous vous assistons tout au long de votre projet – de la planification à la réception
Nous vous assistons tout au long du projet, de la planification à la réception des travaux. Les ingénieurs Hilti et notre service clientèle vous donneront des conseils complets. En ligne, par téléphone et bien sûr sur place. Contactez-nous. Nous sommes là pour vous.
Conseils sur place
Les ingénieurs et conseillers Hilti sont là pour vous aider. Nous nous rendons sur votre chantier et trouvons avec vous la meilleure solution pour la réussite de votre projet.
N'hésitez pas à nous contacterService clients Hilti
Vous avez des questions techniques concernant votre projet ou vous souhaitez en savoir plus sur nos systèmes de fixation pour les assemblages conducteurs sur acier ? Contactez notre service clientèle par e-mail ou par téléphone. Nous sommes là pour vous aider.
N'hésitez pas à nous contacterNos systèmes de fixation peuvent faire bien plus que fixer des caillebotis et des tôles striées sur de l'acier. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur
Fixations de systèmes d'installation sur l'acier Fixations de caillebotis et de tôles striées sur acier