- Accueil
- Solutions
- Applications
- Fixation de systèmes d'installation sur l'acier

Fixations sur acier : Systèmes d'installation
Comment fixer facilement et en toute sécurité des systèmes d'installation sur de l'acier
Des halls d'usine aux immeubles, en passant par les plateformes offshore, les installations pétrochimiques et la construction navale : Nos goujons filetés garantissent des fixations sûres et non corrosives de systèmes d'installation sur des supports en acier – dans de nombreuses applications industrielles. Partout dans le monde.
Pour que vous trouviez toujours la solution de fixation idéale pour vos défis individuels dans le domaine industriel, nous vous proposons un large portefeuille de boulons filetés spéciaux pour les fixations sur l'acier. Si vous souhaitez par exemple fixer des systèmes de rails et des consoles sur de l'acier, les goujons filetés Hilti S-BT-MR HL et X-BT-MR sont votre premier choix.
Vous pouvez installer les goujons filetés rapidement et facilement. De plus, ils répondent sans problème aux exigences les plus diverses en matière de protection contre la corrosion.
Commander maintenant des goujons filetés en ligne
NOUVEAU : Goujon fileté à vis S-BT-MR HL
Pour la fixation de charges légères dans des zones modérément corrosives ou fortement corrosives. Le support en acier doit avoir une épaisseur minimale de 6 ou 7 mm.
Voir le goujon fileté à vis S-BT-MR HLBoulon fileté X-BT-MR
Pour la fixation de charges légères à moyennes dans des zones hautement corrosives et sur de l'acier d'une épaisseur minimale de 8 mm.
Voir le boulon fileté X-BT-MR
Vos avantages pour les fixations sur l'acier avec les goujons filetés Hilti
Dans la vidéo : Comment les solutions de fixation Hilti sur l'acier surpassent les méthodes traditionnelles
Depuis plus de 15 ans, les goujons filetés Hilti ont fait leurs preuves au quotidien sur les chantiers les plus difficiles et répondent aux exigences les plus élevées. Pour la fixation de systèmes d'installation sur l'acier, elles sont nettement supérieures aux méthodes traditionnelles, coûteuses et surtout laborieuses, telles que le soudage, le vissage traversant ou le serrage.
Lorsque vous utilisez des goujons filetés Hilti, vous n'avez pas besoin de réaliser des vissages traversants, ni de poser des colliers de serrage ou réaliser des soudures complexes. Vos collaborateurs n'ont pas besoin de connaissances spécifiques pour la fixation directe de goujons filetés et sont donc nettement plus productifs.

Les 4 principaux avantages des goujons filetés pour la fixation sur l'acier
- Haute résistance aux vibrations
- Longue durée de vie dans des environnements présentant un risque de corrosion modéré (C3) et élevé (C5)
- Utilisable dans une large plage de températures de -40 °C à +100 °C
- Testé internationalement et approuvé dans le monde entier
Le saviez-vous ?
Nos recommandations concernant les valeurs de charge vous aident à déterminer rapidement et facilement le nombre de fixations dont vous avez besoin pour votre projet individuel. Pour plus de détails, consultez notre manuel technique de la fixation directe et les caractéristiques techniques du Hilti S-BT HL et X-BT.
Travaillez de manière simple et productive avec les goujons filetés Hilti
Plus de ponçage, plus de soudage, plus de finition, plus de serrage, plus de vissages traversants ! Grâce à nos goujons filetés, vous pouvez désormais fixer des systèmes d'installation sur de l'acier sans problème, facilement, rapidement et sans connaissances ou certificats spécifiques, par exemple pour le soudage.
Travaillez enfin sans fil !

Notre perceuse-visseuse sans fil SBT 6-22 est parfaitement adaptée au perçage, à la pose et à l'installation de goujons filetés S-BT HL.
Voir la visseuse-perceuse sans fil SBT 6-22
Vous fixez les goujons filetés X-BT avec notre perceuse sans fil SF BT 22-A et l'appareil de fixation directe sans fil BX 3-BT.
Voir la perceuse sans fil SF BT 22-A Voir l'appareil de fixation directe sans fil BX 3-BTTous les appareils sont prêts à l'emploi partout grâce aux batteries Nuron, sans câble encombrant.
Mais avec une puissance de batterie de 22 volts. Épargnez-vous enfin des retouches fastidieuses !
Lors de l'installation des goujons filetés Hilti S-BT HL et X-BT, la couche de protection anticorrosion de l'acier reste intacte. Il n'est pas nécessaire d'appliquer une nouvelle couche de peinture coûteuse. En outre, les goujons filetés possèdent une rondelle d'étanchéité qui protège de manière fiable tous les points de fixation contre la corrosion.
Exemples de fixation de systèmes d'installation sur l'acier
Fixation de boîtiers de commande et de raccordement sur l'acier
Avec nos goujons filetés, vous montez sans problème les boîtiers de commande et de raccordement les plus divers : S-BT HL et X-BT sont disponibles dans les tailles de filetage M8 et M10. Ils sont résistants à la corrosion et conviennent donc aux tâches de fixation exigeantes dans la construction navale et le secteur offshore, ainsi que dans les installations pétrochimiques et les centrales électriques.
Fixation de goulottes, de rails de montage, d'équerres et de consoles sur l'acier
Nos goujons filetés S-BT HL et X-BT conviennent aussi bien pour la fixation horizontale que verticale des composants d'installation les plus divers, selon les exigences de charge. La résistance à la traction et au cisaillement de vos fixations dépend de la résistance du support en acier et de la conception de chaque composant.
Fixation de chemins de câbles sur l'acier.
Que vous montiez des plateaux de gestion de câbles, des corbeilles de rangement de câbles ou des échelles à câbles : Avec nos goujons filetés, vous fixez également tous les chemins de câbles de manière productive et sûre. Pour les fixations dans des pièces en acier d'au moins 6 mm, nos goujons filetés S-BT HL sont parfaitement adaptés.

Comment installer le goujon fileté X-BT
En vidéo: Fixation directe sur l'acier avec le X-BT
Nos goujons filetés peuvent faire bien plus encore:
Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur les fixations de caillebotis et de tôles striées sur l'acier et sur les fixations de liaisons conductrices sur l'acier.

Nos systèmes de fixation peuvent faire bien plus que fixer des caillebotis et des tôles striées sur de l'acier. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur
Fixations de caillebotis et de tôles striées Fixations de connexions conductrices sur l'acier