- Accueil
- Solutions
- Applications
- Fixation de caillebotis et de tôles striées
![Fixation de caillebotis Visseuse sans fil SBT 6-22 et goujons filetés S-BT HL](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/fastening-onto-gratings/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1707221900272/sbt6-22-gitterrost-7x4.jpeg)
Fixations sur acier : Caillebotis et tôles striées
Comment fixer facilement et en toute sécurité des caillebotis et des tôles striées sur de l'acier
Pour que vous puissiez fixer en toute sécurité des caillebotis et des tôles striées sur des supports en acier, votre système de fixation doit impérativement répondre à deux exigences : Résistance à la corrosion et aux vibrations. Les solutions de fixation Hilti avec goujons filetés répondent facilement à ces exigences et sont en outre faciles et sûres à installer.
Nos systèmes de fixation avec goujons filetés vous aident dans toutes les applications industrielles pour les caillebotis et les tôles striées. Il s'agit notamment de bâtiments industriels de grande taille tels que des centrales électriques, des installations pétrolières et gazières, mais aussi des entrepôts, des théâtres, des salles de concert ou de la construction de navires. Mais vous pouvez bien sûr utiliser nos solutions pour des projets plus modestes, pour installer des caillebotis et des tôles striées sur de l'acier. Par exemple, lors de la construction et du montage de passerelles, de plates-formes d'accès, d'escaliers ou d'ouvertures de ventilation.
Commander maintenant des goujons filetés en ligne
NOUVEAU: Goujon fileté à vis S-BT-GR HL
Pour la fixation de caillebotis et de tôles striées dans des zones modérément et hautement corrosives.
Voir le goujon fileté à vis S-BT-GR HLGoujon fileté X-BT-GR
![](/content/hilti/E3/CH/fr/business/trades/metal-fabrication/fastening-onto-gratings/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1705478098405/x-bt-gr.jpeg)
Pour la fixation de caillebotis et de tôles striées dans des zones hautement corrosives.
Voir le goujon fileté X-BT-GRFixer les caillebotis et les tôles striées avec des goujons filetés – voici vos avantages
Fixer des caillebotis et des tôles striées sur de l'acier – jusqu'à présent, c'était souvent une opération compliquée, longue et donc coûteuse. Mais les méthodes traditionnelles de fixation à l'aide d'agrafes ou de colliers, la mise en place de vissages traversants ou l'étirage de soudures, appartiennent désormais au passé.
En effet, la fixation directe Hilti avec goujons filetés est une méthode rapide et fiable pour fixer des tôles striées et des caillebotis sur de l'acier.
Vos 4 avantages principaux lorsque vous travaillez avec des goujons filetés
- Vos collaborateurs n'ont plus besoin de connaissances techniques spécifiques (par exemple pour la soudure).
- Lors de travaux en extérieur, vous êtes complètement indépendant des intempéries, car vous travaillez sans fil et n'avez pas besoin de souder.
- Les goujons filetés sont très résistants aux vibrations, contrairement aux agrafes ou aux colliers.
- Pour poser les fixations, il vous suffit de travailler sur la partie supérieure du support en acier. Les travaux sur la face arrière ne sont pas nécessaires.
Systèmes de fixation Hilti pour caillebotis et tôles striées
Nos solutions de fixation pour caillebotis et tôles striées sont utilisées depuis plus de 15 ans sur des chantiers dans le monde entier, notamment dans le cadre de projets de construction exigeants.
Protection anticorrosion
Choisissez parmi un large portefeuille de solutions de fixation sur acier pour les environnements à risque de corrosion très faible (C1), modéré (C3) et élevé (C5).
Maintien sûr en cas de vibrations
Choisissez parmi différents systèmes de fixation sur l'acier. Il s'agit notamment de la fixation directe avec des goujons filetés X-BT-GR ou du vissage avec S-BT-GR HL.
Facile à contrôler et à réparer
Vous installez nos solutions de fixation uniquement sur la partie supérieure du support en acier. Il n'est pas non plus nécessaire d'intervenir sur la face arrière pour une inspection ou une réparation.
Protection contre les glissades et les trébuchemen
La tête de nos brides de maintien est arrondie et possède une surface de disque antidérapante. Cela garantit une plus grande sécurité lorsque l'on marche sur les caillebotis et les tôles striées.
Un vaste choix de produits
Grâce à de nombreuses variantes de produits, vous pouvez utiliser la meilleure solution de fixation en fonction de la taille et du type de caillebotis et de tôles striées.
Nos systèmes de fixation peuvent faire bien plus que fixer des caillebotis et des tôles striées sur de l'acier. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur
Fixations de systèmes d'installation sur l'acier Fixations de connexions conductrices sur l'acier