Renforcement de constructions en béton armé existantes

De bons conseils pour des ancrages solides

Systèmes de renforcement et de remise en état de constructions en béton armé

Que ce soient des ponts, tunnels, bâtiments, garages à plusieurs niveaux ou autres constructions existantes. Pour la planification dans la construction de bâtiments, de routes et dans le génie-civil, le renforcement ultérieur de constructions est actuellement un défi central.

Les normes de construction plus sévères, le confort d’utilisation et l’amélioration de l’état font que bon nombre de ces bâtiments ne répondent plus aux normes actuelles. La réponse à la question « remise en état ou nouvelle construction ? » s’avère être dans certains cas une problématique complexe. Si pour différentes raisons la remise en état est par principe souhaité, par ex. pour réduire les émissions de CO2, des mesures de renforcement économique ont la priorité.

Nous sommes à votre disposition pour des conseils de planification et de mise en place de mesures de renforcement.

Planification correcte des renforcements de la structure


Utilisez nos systèmes de renforcement pour résoudre les défaillances dans le respect des normes et homologations, efficacement et en toute sécurité. Dans la construction de bâtiments, de routes et dans le génie-civil. Dans la planification et l’exécution.

Présentation rapide des différentes techniques et matériaux d’assainissement pour le renforcement de constructions existantes en béton armé :

070918_Hilti_42.tif

Renforcement du poinçonnement post-bétonnage

Ancrage avec rondelles d’étanchéité sur un pont

Ancrage avec rondelles d’étanchéité

Exécuter des mesures de renforcement en seulement 5 étapes

Il est essentiel, lors de la planification des mesures de renforcement, d’identifier le lien étroit entre la planification et l’exécution, car l’exécution est la mise en œuvre d’une conception qui doit être réalisable.

Une solution complète pour les mesures de renforcement fonctionne toujours mieux que des solutions individuelles. Par conséquent, Hilti a mis au point des systèmes spécialement adaptés pour tous les procédés de renforcement pour vous assister dans toutes les étapes de travail. Vous pouvez ainsi réaliser les mesures de renforcement plus rapidement, à moindre frais et avec une sécurité accrue. Nos solutions complètes couvrent pratiquement toutes les étapes d’installation afin de réaliser un système vraiment intégré.

Voici comment se présente en règle générale le processus d’installation optimisé de Hilti :

1. Planification et dimensionnement

Avec le logiciel PROFIS Engineering Suite vous planifiez, calculez et documentez les méthodes de renforcement flexiblement et efficacement, dans le respect des règles et normes actuelles.

2. Scannage de la surface

Pour obtenir des informations sur les dalles, les murs et plafonds

Les systèmes de détection Hilti offrent des atouts individuels adaptés à vos exigences : de l’identification en profondeur de fers d’armature à la recherche exacte des conduites, pour des perçages sans dégâts. Vue d’ensemble de nos systèmes :

Système Ferroscan PS 300 :
Convient parfaitement pour l’identification précise de fers d’armature, l’estimation du diamètre de l’armature et de l’épaisseur de la chape, de manière fiable et précise.

Scanner de béton PS 1000 X-Scan :
Idéal pour le scannage efficace de grandes surfaces, pour détecter des objets métalliques, des câbles sous tension et câbles de précontrainte dans plusieurs couches de béton, rapidement et en toute simplicité.

Trouvez le système optimal pour votre application et profitez d’une technologie ultramoderne pour une efficacité et une précision maximales.

3. Moins d’étapes de travail grâce à des systèmes d’installation définis

Avec des mèches creuses homologuées ETA en tant que composant fixe de la chaîne d’application, le nettoyage des trous est automatiquement effectué pendant le forage. Vous économisez ainsi jusqu’à 50 % du temps de travail. Les erreurs de montage suite à un mauvais nettoyage des trous sont ainsi réduites à un minimum et les opérateurs profitent d’une protection efficace contre la poussière.

Les marteaux perforateurs et burineurs sur accu avec système anti-torsion (ATC) procurent de plus une sécurité supplémentaire aux collaborateurs en minimisant le risque de blessures. Des dispositifs de forage semi-automatiques sont disponibles pour le perçage ultra précis dans des conditions difficiles.

4. Faites des économies 

Vous optimisez le remplissage de vos trous de forage de manière efficace et sûre avec notre solution innovante :

Calcul exact du mortier :
Notre App vous permet de calculer précisément la quantité de mortier requise au préalable. Vous pouvez ainsi planifier votre projet de remise en état avec extrême précision tout en évitant de gaspiller du matériel.

Travail de précision :
Grâce aux pistolets d’injection de mortier sur accu avec fonction de dosage, vous pouvez injecter la quantité exacte, sans efforts, sans fatigue et sans en gaspiller une goutte.

Le résultat ? La consommation de mortier se réduit jusqu’à 20 % et donc, vous faites des économies considérables. Profitez de la technologie intelligente pour un travail plus rapide, plus sûr et à moindre coût !

5. Nous sommes là pour vous

Vous pouvez toujours faire confiance aux ingénieurs, techniciens et conseillers de Hilti. Nous vous assistons, si vous le souhaitez, dans la réussite de votre projet de remise en état. Nous vous aidons dans la planification détaillée, le dimensionnement et le calcul et vous secondons sur place afin de maîtriser les défis qui se posent sur votre chantier.

Questions et réflexions pour le choix de la mesure de renforcement adéquate