- Home
- Neuprodukte
- Neu bei Hilti
NEUPRODUKTE
Innovationen von Hilti
Jeden Tag entwickeln wir neue Ideen, um das Arbeiten auf der Baustelle noch einfacher, sicherer und nachhaltiger zu machen. Durch direkten Kontakt zu unseren Kunden schaffen wir Lösungen, die in Qualität und Leistung einzigartig sind.
Erleichtern Sie sich die Arbeit auf der Baustelle
MOBILE KAPPSÄGE FÜR DEN HOLZBAU
Die Kappsäge SM 60-22 ist nicht nur Ihre erste Wahl für hochpräzise Fasen- und Gehrungsschnitte, sondern liefert auch hochklassige Schifter- und Querschnitte selbst bei hohen Schnitttiefen. Sie bauen das Gerät einfach und schnell auf und ab, und sind mobil und flexibel auf der Baustelle unterwegs.
Die Nuron Akkus garantieren Ihnen hohe Leistung und Reichweite ohne lästige Steckdosensuche und nerviges Kabelwirrwar: Eine Akku-Ladung reicht für einen Arbeitstag.
In Kombination mit einem Hilti Bausauger sägen Sie mit der SM 60-22 zudem nahezu staubfrei.
Ergänzen Sie mit dieser hochpräzisen Kappsäge Ihren Gerätepark für den Holzbau.
CFS-T 2.0 – Brandschutz Abdichtungen für höchste Anforderungen
Nach einem Update ermöglicht Ihnen unser System CFS-T nun in allen Industrieanwendungen nahtlose Kabel- und Rohrdurchführungen und schützt die elektrische Infrastruktur mit modernster Dichtungs- und Brandschutztechnologie. Das CFS-T garantiert Wasser- und Gasdichtigkeit unter Extrembedingungen und Brandschutz bis zu 2 Stunden.
Ihre Teams decken hochproduktiv mit nur 7 Modulen den gesamten Montagebereich ab. Sie installieren schneller und einfacher dank wiederverwendbarer Adaptermodule, die durch die Farbcodierung auch Inspektionen erleichtern.
DIESE DREI NÄGEL MEISTERN ALLE KERNANWENDUN – DX 6 PAT Nägel
Das Nagelportfolio DX 6 PAT vereinfacht Befestigungen auf Beton und Stahl. Mit nur drei Nägeln decken Sie alle Kernanwendungen in Innenausbau und Hochbau ab:
der X-C ist Ihr Standardnagel für Beton
den X-U setzen Sie als neuen Premium-Nagel für Beton- und Stahlanwendungen ein
und der X-X ist Ihr neuer Ultimate-Nagel mit ETA-Zulassung für den Innenausbau
Ihre Vorteile bei allen drei Nägeln? Direktbefestigung und Magazinierung erhöhen die Produktivität Ihrer Teams, sorgen zudem für ein gesünderes und sicheres Arbeiten auf der Baustelle und liefern Top-Leistungen bei Belastbarkeit und Durchschlagskraft auf Beton und Stahl.
Drei Nägel für alle Anwendungen.
Leistungsstarker Akku-Baustellenventilator: KCF 4-22
Der Akku-Baustellenventilator KCF 4-22 verfügt über eine ganztägige Batterielaufzeit, einen drehbaren Kopf und Aufhängehaken zur Kühlung und Belüftung von Arbeitsbereichen. Mit über 1000 m³/h Luftstrom hält er Sie und Ihr Team an heißen Arbeitstagen komfortabel und produktiv. Der drehbare Kopf ermöglicht die Luftzirkulation genau dort, wo Sie sie benötigen, und die variable Geschwindigkeitsregelung passt sich Ihren Bedürfnissen an. Mit einem praktischen Tragegriff und Montagehaken kann der Ventilator leicht transportiert und an Rohren, Bewehrungsstäben, Trägern und mehr aufgehängt werden.
Das könnte Sie auch interessieren
Edelstahl Bolzenanker HST 4-R
Bei allen sicherheitsrelevanten Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton ist unser neuer, nichtrostender Bolzenanker Ihre 1. Wahl. Seine Kernkompetenzen? Die Befestigung von schweren Stahlkonstruktionen an Beton und die Befestigung von Fassadensystemen.
Zum Bolzenanker HST 4-RExoskelett EXO-T-22
Abbrucharbeiten mit schweren Abbruch- und Bohrhämmern sind herausfordernd und körperlich belastend. Dagegen können Sie jetzt etwas unternehmen: Das akkubetriebene Exoskelett EXO-T-22 erleichtert die Arbeit.
Zum Exoskelett EXO-T-22Akku-Heissluftgebläse NHG 6-22
Schlauchschrumpfen von Elektrokabeln erfordert eine hohe Präzision. Diese erzielen Sie mit dem kabellosen Heißluftgebläse NHG 6-22, einem hochflexiblen, technisch ausgereiften und universell einsetzbaren Gerät.
Zum Akku-Heissluftgebläse NHG 6-22Akku-Betonschleifer DGH 130-22
Er kommt zum Einsatz, wenn Sie Unebenheiten auf Beton beseitigen wollen, Flächen begradigen müssen oder Wert auf besonders glatte Oberflächen legen.
Zum Betonschleifer DGH 130-22.Akku-Schlagschrauber SIW 10-22
Der Schlagschrauber SIW 10-22 ist für anspruchsvolle Verschraubungen von HUS-Ankern mit einem Durchmesser von 12 bis 16 mm, auch in hartem Beton, die erste Wahl. Die leistungsstarken Nuron-Akkus liefern das dafür notwendige hohe Drehmoment.
Zum Schlagschrauber SIW 10-22Akku-Bohrhammer TE 50-22
Mit ihm fertigen Sie problemlos Durchgangs-, Dübellöcher oder Bohrungen für einen nachträglichen Bewehrungsanschluss an. Sie senken Löcher für Steckdosen, meisseln Kanäle, entfernen Oberflächen oder korrigieren Wände, Böden und vieles mehr. Auch beim Bohren durch Bewehrungseisen haben Sie mit dem TE 50-22 einen starken Partner an Ihrer Seite.
Zum Akku-Bohrhammer TE 50-22Rohrschellen MRP-C
Unsere neuen Rohrschellen MRP-C haben wir speziell für Ihre Klima- und Kühlprojekte entwickelt. Sie decken einen breiten Rohrdurchmesserbereich ab und garantieren eine hervorragende Dämmleistung – sowohl bei verschiedenen Dämmschichtstärken als auch bei unterschiedlichen Dämmstoffen.
Zu den Rohrschellen MRP-CExoskelett EXO-S
Leichter über Kopf arbeiten: Das Exoskelett EXO-S bietet eine starke Unterstützung bei jeglichen Überkopf- und Wandarbeiten. Dabei kommt die mechanische Seilzugtechnik zum Einsatz, um das Gewicht von den Schultern auf die Hüften zu verlagern. So verringern Sie das Risiko von langfristigen Beschwerden und Ausfallzeiten Ihrer Mitarbeiter.
Zum Exoskelett EXO-S