- Accueil
- Ingénierie
- Centre d'expertise technique
- Systèmes de rails modulaires

Systèmes de rails modulaires
Hilti est votre partenaire de projet
Vous avez besoin d'aide pour votre projet d'installation actuel ? Avec les experts Hilti à vos côtés, vous résolvez les éventuels défis et menez le projet à bien dans les délais impartis grâce à des produits sur mesure. Grâce à notre combinaison de solutions système innovantes et de conseils techniques compétents, nous menons ensemble vos projets d'équipements techniques du bâtiment à la réussite.
Des services et des produits personnalisés pour la réussite de vos projets
Les systèmes de montage Hilti vous offrent des solutions complètes et innovantes pour la fixation de charges légères, moyennes et lourdes. Nous ne vous soutenons pas seulement avec des solutions logicielles, mais aussi avec des services techniques et des formations d'utilisateurs. La planification intégrée permet d'éviter les interférences entre les corps de métier et les conduites de fluides.
Assurez-vous dès maintenant, grâce aux conseils et aux produits Hilti, que vos plans sont correctement mis en œuvre sur le chantier et que vous pouvez réagir avec souplesse et adapter le système en cas de problèmes inattendus. Obtenez un soutien compétent pour relever les défis complexes d'un projet d'installation : nos experts sont à votre disposition à chaque étape du projet.
Ensemble, nous planifions la réussite de votre projet.
Bases de calcul : planifier des systèmes de rails dans les règles de l'art
Installer à l'abri des tremblements de terre
Nous vous soutenons dans la construction antisismique : de la conception de l'installation et des calculs techniques à la mise en œuvre fiable.
En savoir plusInstallation résistante à la corrosion
La protection contre la corrosion est une partie importante de votre projet : une planification et une réalisation professionnelles permettent d'économiser beaucoup d'argent et de temps par la suite.
En savoir plusMouvements thermiques
Les changements de température peuvent entraîner une dilatation ou une contraction des tuyauteries. Ces déformations peuvent être contrôlées de manière ciblée par des éléments coulissants ou fixées par la formation d'un point fixe et les charges peuvent être absorbées.
En savoir plusNotre assistance technique pour la planification des systèmes d'installation
Services d'ingénierie
De la planification à la documentation en passant par l'exécution, Hilti Engineering Services vous offrent leur soutien à toutes les étapes du projet afin de maintenir vos projets dans les délais et dans les limites économiques. Nos ingénieurs vous soutiennent dans les élaborations complexes, l'appel d'offres ou répondent aux questions sur AskHilti ainsi que dans les webinaires.
Voir nos services techniquesSolutions logicielles
Avec les solutions logicielles Hilti, vous configurez et dimensionnez efficacement les systèmes d'installation. Vous calculez ainsi facilement et de manière fiable des points fixes, créez des modèles BIM ou des dessins CAO rapidement et précisément avec des objets numériques 2D/3D. En outre, vous modélisez et documentez des fixations modulaires à l'aide d'un logiciel de construction et de conception intégré.
Voir nos solutions logiciellesModulare Komplettsysteme für leichte und schwere Lasten
Système de rails MM
Le système MM pour charges légères est votre système universel pour le ETB, pour le chauffage et la climatisation ainsi que pour l'électrotechnique dans la plage de charge inférieure. Grâce à son mécanisme de clic automatique, vous économisez jusqu'à 50 % de temps de montage.
Plus d'informations pour les charges légèresSystème de rails MQ
Le système de rail MQ pour la plage de charge moyenne allie une stabilité fiable à une flexibilité totale. Même les installations les plus exigeantes peuvent être réalisées en toute sécurité et sans problème grâce aux composants prémontés prêts à l'emploi. Le système MQ offre une protection extrêmement élevée contre la corrosion : les rails et les composants sont électro-zingués, galvanisés à chaud ou inoxydables.
En savoir plus sur le système MQSystème de rails MT
Le système de rail MT élargi et innovant couvre largement le domaine d'application des charges lourdes. Le système MT est fixable et ajustable sans soudure, ce qui le rend extrêmement simple à utiliser, hautement flexible et économique. Avec moins de composants système, vous pouvez réaliser beaucoup plus d'options d'application. Les travaux de soudure sont superflus, avec le système MT, vous montez de manière sûre, modulaire, flexible et documentée.
Découvrir le système MT de Hilti