REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

22 Produkte für "ankerschienen bemessung"

Filter
Ankerschienen HAC TCRS
Beschreibung
HAC Ankerschiene einbetoniert
Untergrundmaterial
Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt
Schienenprofil
HAC-70, HAC-60, HAC-50, HAC-40

Neu

Standard-Ankerschiene HAC-V
Beschreibung
HAC-V Standard-Ankerschiene
Untergrundmaterial
Beton (gerissen), Beton (Normalbeton über Metallkonstruktion), Beton (ungerissen)
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt
PROFIS Software
Ja
Kaltgeformte Ankerschiene HAC-C
Beschreibung
HAC-C Ankerschiene kaltgeformt
Untergrundmaterial
Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt, Edelstahl, A4
Schienenprofil
HAC-C 28/15, HAC-C 38/17, HAC-C 40/25, HAC-C 49/30, HAC-C 54/33
Premium Ankerschiene HAC-C-P
Beschreibung
HAC-C-P Ankerschiene warmgewalzt
Untergrundmaterial
Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
Werkstoff, Korrosion
Edelstahl, A4, Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt
Schienenprofil
HAC-C-P 40/22, HAC-C-P 50/30

Neu

Gezahnte Ankerschiene HAC-V-T
Beschreibung
HAC-V-T Ankerschiene gezahnt
Untergrundmaterial
Beton (gerissen), Beton (Normalbeton über Metallkonstruktion), Beton (ungerissen)
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt
Schienenprofil
HAC-T50, HAC-T70
Gezahnte Ankerschiene HAC-T
Beschreibung
HAC-T Standard-Ankerschiene
Untergrundmaterial
Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt
Schienenprofil
HAC-T50, HAC-T70
Warmgewalzte Ankerschiene HAC-C
Beschreibung
HAC-C Ankerschiene warmgewalzt
Untergrundmaterial
Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt, Edelstahl, A4
Schienenprofil
HAC-C 40/22, HAC-C 50/30, HAC-C 52/34
Ankerschiene für die Stirnseite HAC-Rebar XT
Beschreibung
HAC Bewehrungsschiene für die Stirnseite
Untergrundmaterial
Beton (gerissen), Beton (ungerissen)
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt
Schienenprofil
HAC-50 XT, HAC-70 XT, HAC-70 XTS, HAC-50 XTS
PLT 400-4 Gerät für die Bemessung von Konstruktionen
Beschreibung
Vielseitiges und benutzerfreundliches Absteckgerät für den Ein-Personen-Betrieb, mit 4" Winkelmessgenauigkeit und erweiterter Reichweite zum schnelleren Abstecken von Positionen auf der Baustelle
Genauigkeit Distanzmessung
±2 mm + 2 ppm
Reichweite mit Fernbedienung (Durchmesser)
2 - 200 m
IP-Schutzklasse
IP55 (EN 60529)
PLT 400-2 Gerät für die Bemessung von Konstruktionen
Beschreibung
Vielseitiges und benutzerfreundliches Absteckgerät für den Ein-Personen-Betrieb, mit 2" Winkelmessgenauigkeit und erweiterter Reichweite zum schnelleren Abstecken von Positionen auf der Baustelle
Genauigkeit Distanzmessung
±2 mm + 2 ppm
Reichweite mit Fernbedienung (Durchmesser)
2 - 200 m
IP-Schutzklasse
IP55 (EN 60529)
HBC-N Hammerkopfschraube mit Kerbzahn
Beschreibung
Hammerkopfschrauben mit Kerbzahn zur Verwendung mit HAC-C(-P) Ankerschienen
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt
Kompatible Ankerschiene
HAC-C-P 40/22, HAC-C-P 40L, HAC-C-P 50/30, HAC-C-P 50L, HAC-C 52/34
Schienenprofil
HAC-C-P 40/22, HAC-C-P 50/30 L, HAC-C 52/34

Neu

Maueranker-System


Beschreibung
Ankerschienen und Anker für den Anschluss von Mauerwerk an Betonkonstruktionen
Schienenprofil
PEC-PB, PEC-ML, PEC-PL, PEC-MS-25/15-D, PEC-TEC
PROFIS Software
Nein
Produkttyp
Verbinder

Neu

Gezahnte Schienenlippen VL
Beschreibung
Gezahnte Schienenlippen mit Gegenplatten für Verbindungen über Ankerschienen zwischen Betonkonstruktionen
Schienenprofil
PEC-VL-38/17, PEC-VL-28/15
PROFIS Software
Nein

Neu

PM 2-PG / POA 70 Absteck-Punktlaser
Beschreibung
Selbstnivellierender Absteck-Punktlaser für einfachere und genauere Bemessungen mit Ihrer Totalstation
IP-Schutzklasse
IP54 (EN 60529)
Batterietyp
4 x 1,5 V (AA)
Laserklasse
< 1 mW, 510-530 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 Art. 1040)
Tablet PLC 600 für Absteckanwendungen
Beschreibung
Steuerung für Absteckgeräte mit hoher Rechenleistung und 10-Zoll-Bildschirm zum Abstecken, Vermessen und BIM-to-Field-Bemessen mit allen modernen Absteckgeräten von Hilti
IP-Schutzklasse
IP65 (EN 60529)
Batterietyp
Li-Ion
Ladedauer
4.5 h

Neu

HMC Montageschiene


Beschreibung
HMC Montageschiene
Untergrundmaterial
Stahl
Werkstoff, Korrosion
Rohstahl, schweißbar, Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt, Edelstahl, A4
Schienenprofil
HMC 40/22, HMC 50/30, HMC 52/34, HMC-T 29/20
Detaillierungssoftware PROFIS Rebar
Beschreibung
Detaillierungssoftware für die schnelle und wirtschaftliche Bemessung nachträglicher Bewehrungsanschlüsse nach geltenden Bauvorschriften und -regeln
Anforderungen an Grafikkarte
Min. Bildschirmauflösung: 1024 x 768 Pixel, OpenGL 3.0 Support
Mindestens erforderlicher Speicherplatz
1024 MB
Anforderungen an Arbeitsspeicher (RAM)
512 MB
Funkmodul POA 116
Beschreibung
Zubehör für Hilti Totalstationen/Bemessungs- und Absteckgeräte (bitte Kompatibilität bestimmter Teile beachten)
Keine technischen Daten verfügbar

Neu

Hammerkopfschraube mit Kerbzahn HBC-C-N
Beschreibung
Gekerbte T-Bolzen für Zug- und Querlasten, die senkrecht und parallel einwirken (3D-Lasten)
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt
Kompatible Ankerschiene
HAC-40, HAC-50, HAC-60, HAC-70
Schienenprofil
HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70, HAC-V Rebar XTS, HAC-V EDGE
HGP Gewindeplatte
Beschreibung
Galvanisch verzinkte Gewindeplatte der Standard-Leistungsklasse zum Befestigen von Gewindeelementen an MQ Montageschienen
Produktklasse
Standard
Werkstoffzusammensetzung
DD11 – DIN EN 10111
Oberfläche
Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Gezahnte Hammerkopfschraube HBC-T
Beschreibung
T-Bolzen für Zug- und Querlasten, die senkrecht und parallel einwirken (3D-Lasten)
Werkstoff, Korrosion
Kohlenstoffstahl, feuerverzinkt, Kohlenstoffstahl, verzinkt
Kompatible Ankerschiene
HAC-T50, HAC-T70, HAC-30
Schienenprofil
HAC-V-T 50, HAC-V-T 70, HAC-V-T EDGE, HAC-V-T Rebar XTS
Hammerkopfschraube HBC
Beschreibung
T-Bozen zur Verwendung mit HAC-C(-P) Schienen
Schienenprofil
HAC-C 28/15, HAC-C 38/17, HAC-C-P 40/22 L, HAC-C-P 50/30 L, HAC-C 52/34, HAC-C 54/33
PROFIS Software
Ja
Produkttyp
Hammerkopfschrauben