Systemanschlüsse und Schnittstellen
Profilverbinder und Schnittstellen – Grundplatten, Winkelkonsolen, Trägerklammern, Anbindungen sowie Systemschrauben und -muttern zur Verbindung von Profilen und Medien an Modulträgersystemen
340 Produkte
Filter

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Elemente für die Montage von 3D-Konstruktionen vor Ort
- Schraubenschlüsselgröße
- 17 mm
- Drehmoment
- 40 Nm
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Winkelstütze für Konsolen
- Werkstoffstärke
- 3 mm
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Rohrklemmenverstrebung zum Befestigen von Gewindekomponenten an MQ Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- Mutter: EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562, Platte: S235JR - DIN EN 10025, Kunststoff: PB
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Grundplatte zum Befestigen von Gewindekomponenten an MQ Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- MQP-G-F Schienenfuß
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- MQP-F Schienenfuß
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Schelle zur Verbindung von MQ Montageschienen aneinander
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- MQP-1-F Schienenfuß
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- Feuerverzinkter Schienenfuß zur Befestigung von Montageschienen auf Beton
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- Feuerverzinkter Schienenfuß zur Schrägbefestigung von Schienen auf Beton
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- Feuerverzinktes Schwenkelement zur Abstützung modularer Schienensysteme mit Gewindestangen
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Robuste Lastverteilplatte zur Installation von Klimageräten, Laufwegen, Lüftungskanälen, Rohr- und Kabeltrassen auf Flachdächern
- Werkstoffzusammensetzung
- Platte: Aluminium, Spritzguss, Gummiplatte: EPDM, Verbinder: S235JR - DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Flügelmutter zum Verbinden von Komponenten an modularen Schienensystemen
- Werkstoffzusammensetzung
- Flügel: Kunststoff PA, Mutter: QStE 380 TM, SEW 92
- Oberfläche
- Bechichtung für den Außenbereich – HDG Plus
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Trägerklammer zur direkten Verbindung von MQ Montageschienen mit Stahlträgern
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Schelle zur Befestigung von MQ Montageschienen auf Beton
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- Feuerverzinkter Verbindungsknopf (flach) zur Verwendung als Längsverlängerung für MQ Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Werkstoffstärke
- 4 mm

- Beschreibung
- Robuste Lastverteilplatte mit einstellbarem Winkel zur Installation von Klimageräten, Laufwegen, Lüftungskanälen, Rohr- und Kabeltrassen auf Flachdächern
- Werkstoffzusammensetzung
- Platte: Aluminium, Spritzguss, Verbinder: S235JR - DIN EN 10025
- Oberfläche
- Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Verbindungsknopf
- Produktklasse
- Ultimate
- Werkstoffzusammensetzung
- Platte: S380MC, Mutter: S355MC - DIN EN 10149-2, Bolzen: Festigkeit 8.8 - DIN ISO 898
- Oberfläche
- Bechichtung für den Außenbereich – HDG Plus


- Beschreibung
- Verbindungsknopf aus Edelstahl A4 zum Verbinden beliebiger Elemente mit Schmetterlingsöffnung
- Zulassungen
- Schockgeprüft (LS-S-06-904)
- Drehmoment
- 40 Nm
- Werkstoffzusammensetzung
- Schraube: A4-70 - DIN ISO 3506-1, Mutter: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Platte: 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L


- Beschreibung
- Edelstahl-Flügelmutter zum Verbinden von Komponenten an modularen Schienensystemen
- Werkstoffzusammensetzung
- Mutter: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Flügel: Kunststoff PA
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereiche mit hoher Schadstoffkonzentration (C4 – hoch/C5)

- Beschreibung
- 90-Grad-Winkel aus Edelstahl A4 zum Verbinden mehrerer MQ Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl
- Werkstoffstärke
- 4 mm


- Beschreibung
- 45- oder 135-Grad-Winkel aus Edelstahl A4 zum Verbinden mehrerer MQ Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl
- Werkstoffstärke
- 4 mm


- Beschreibung
- Schwerer 90-Grad-Winkel aus Edelstahl A4 zum Verbinden mehrerer MQ Montageschienen in mittelschweren/schweren Anwendungen
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereiche mit hoher Schadstoffkonzentration (C4 – hoch/C5)


- Beschreibung
- MQV-2D-R Verbindungsknopf
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl
- Werkstoffstärke
- 4 mm


- Beschreibung
- Flexibler Verbindungsknopf aus Edelstahl A4 zur Verwendung als Längsverlängerung für MQ Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl
- Werkstoffstärke
- 4 mm


- Beschreibung
- Trägerklammer aus Edelstahl A4 zur direkten Verbindung von MQ Montageschienen mit Stahlträgern
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Mutter: A4-70 - DIN EN ISO 3506-2
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl
- Werkstoffstärke
- 6 mm


- Beschreibung
- Rohrklemmenverstrebung aus Edelstahl zum Befestigen von Gewindekomponenten an MQ Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- Mutter: 1.4581 (A4) - DIN EN 10283, Platte: 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Kunststoff: PB
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereiche mit hoher Schadstoffkonzentration (C4 – hoch/C5)

- Beschreibung
- Grundplatte aus Edelstahl zum Befestigen von Gewindekomponenten an MQ Montageschienen
- Drehmoment
- 40 Nm
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl

- Beschreibung
- Verbindungsknopf aus Edelstahl A4 zur Verwendung als Längsverlängerung für MQ Montageschienen
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl
- Werkstoffstärke
- 4 mm


- Beschreibung
- MQP-R Schienenfuß
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereiche mit hoher Schadstoffkonzentration (C4 – hoch/C5)


- Beschreibung
- Edelstahl-Montageklammer zur Befestigung von MQ Montageschienen aneinander
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl
- Werkstoffstärke
- 4 mm


- Beschreibung
- Edelstahl-Elemente für die Montage von 3D-Konstruktionen vor Ort
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereiche mit hoher Schadstoffkonzentration (C4 – hoch/C5)

- Beschreibung
- Winkelstütze aus Edelstahl für Konsolen
- Werkstoffstärke
- 3 mm
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl


- Beschreibung
- Trägerklammer aus Edelstahl A4 zur direkten Verbindung von MQ Profilschienen mit Stahlträgern
- Werkstoffzusammensetzung
- Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Schraube: A4-70- DIN EN ISO 3506-1
- Oberfläche
- Außenbereich Plus – Edelstahl
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereiche mit hoher Schadstoffkonzentration (C4 – hoch/C5)

- Beschreibung
- Feuerverzinkter Verbinder zur rechtwinkligen Befestigung von MI Montageträgern aneinander
- Werkstoffzusammensetzung
- Verbinder DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; gezahnte Platte EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 – DIN EN 1562; Bolzen: Stahl der Festigkeitsklasse 8.8; Mutter: Stahl der Festigkeitsklasse 8
- Oberfläche
- Feuerverzinkter Verbinder 55 µm – DIN EN ISO 1461; gezahnte Platte, Bolzen, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkter Multiwinkelverbinder zur Schrägbefestigung von MI Montageträgern an Stahlträgern
- Werkstoffzusammensetzung
- Verbinder: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8; Mutter: Stahl, Festigkeit 8
- Oberfläche
- Feuerverzinkt: Verbinder min. 55 µm – DIN EN ISO 1461; Bolzen, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Grundplatte zur Befestigung von MI-120 Montageträgern auf Stahl; für schwere Anwendungen
- Werkstoffzusammensetzung
- Verbinder: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8; Mutter: Stahl, Festigkeit 8
- Oberfläche
- Feuerverzinkt: Verbinder min. 55 µm – DIN EN ISO 1461; Bolzen, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkter Verbinder zur direkten Befestigung von Montageträgern auf Beton in Winkeln von 0 bis 180 Grad
- Werkstoffzusammensetzung
- Verbinder: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8; Mutter: Stahl, Festigkeit 8
- Oberfläche
- Feuerverzinkt: Verbinder min. 55 µm – DIN EN ISO 1461; Bolzen, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Einzel-Trägerklammer zur Verbindung von MI Stahl-Grundplatten mit Stahlträgern
- Werkstoffzusammensetzung
- Klammer: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562, Bolzen: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeitsklasse 8
- Oberfläche
- Feuerverzinkte Klemme 55 µm – DIN EN ISO 1461; Bügel, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkter Verbinder zur Befestigung von MQ Montageschienen senkrecht zu MI Montageträgern
- Werkstoffzusammensetzung
- Verbinder: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Bolzen: Stahl, Festigkeit 8.8; Mutter: Stahl, Festigkeit 8
- Oberfläche
- Feuerverzinkt: Verbinder 55 µm – DIN EN ISO 1461; Bolzen, Mutter 40 µm – DIN EN ISO 10684
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkter Verbinder zur Befestigung von Rohrschuhen an MI Montageträgern; für schwere Anwendungen mit Ausdehnung
- Werkstoffzusammensetzung
- Bügelschraube: Stahl, Festigkeit 8.8; Platte: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Mutter: Stahl, Festigkeit 8
- Oberfläche
- Feuerverzinkter Bügel, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461; Platte: 55 µm – DIN EN ISO 1461
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Doppel-Trägerklammer zur Befestigung von MI Montageträgern an Stahlträgern; für schwere Anwendungen
- Werkstoffzusammensetzung
- Klemme: EN-GJMB-350-10 – DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 – DIN EN 1562, Bügel: Stahl der Festigkeitsklasse 8.8; Mutter: Stahl der Festigkeitsklasse 8
- Oberfläche
- Feuerverzinkte Klemme 55 µm – DIN EN ISO 1461; Bügel, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Einzel-Trägerklammer zur Verbindung von MIQ Stahl-Grundplatten mit Stahlträgern
- Werkstoffzusammensetzung
- Klammer: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-6 - DIN EN 1562, Bolzen: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8, Mutter: Stahl, Festigkeitsklasse 8
- Oberfläche
- Feuerverzinkte Klemme 55 µm – DIN EN ISO 1461; Bügel, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkter Verbinder zur Befestigung von MQ Montageschienen parallel zu MI Montageträgern
- Werkstoffzusammensetzung
- Verbinder: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; Schraube: Stahl, Festigkeit 8.8
- Oberfläche
- Feuerverzinkt: Verbinder 55 µm – DIN EN ISO 1461; Bolzen 45 µm – DIN EN ISO 1461
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Verbinder für eine flexible Installation horizontaler Trennbalken in Aufzugschächten
- Oberfläche
- Feuerverzinkt: 55 µm – DIN EN ISO 1461
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkter Multiwinkelverbinder zur Verwendung mit MIC-MAH Verbindern zur Schrägbefestigung von MI Montageträgern aneinander
- Werkstoffzusammensetzung
- Verbinder DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; gezahnte Platte EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 – DIN EN 1562; Bolzen: Stahl der Festigkeitsklasse 8.8; Mutter: Stahl der Festigkeitsklasse 8
- Oberfläche
- Feuerverzinkter Verbinder 55 µm – DIN EN ISO 1461; gezahnte Platte, Bolzen, Mutter 45 µm – DIN EN ISO 1461
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Verbinder für mittelschwere Belastungen zur Befestigung von zwei MIQ Montageträgern
- Werkstoffzusammensetzung
- DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Oberfläche
- Feuerverzinkt 55 µmDIN EN ISO 1462
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Verbinder für hohe Belastungen zur Befestigung von zwei MIQ Montageträgern
- Advantage 01
- Kein Schweissen erforderlich – dadurch schnellere und effizientere Montage
- Werkstoffzusammensetzung
- DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Oberfläche
- Feuerverzinkt 55 µmDIN EN ISO 1462

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Grundplatte zur Befestigung von MIQ Montageträgern auf Beton; für schwere Anwendungen
- Werkstoffzusammensetzung
- DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Oberfläche
- Feuerverzinkt 55 µmDIN EN ISO 1462
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkter Verbinder zur Verwendung mit MIQ Grundplatten, die eine freie Ausrichtung des Montageträgers erlauben
- Werkstoffzusammensetzung
- DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Oberfläche
- Nicht galvanisch verzinkt
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Grundplatte zur Befestigung von MIQ Montageträgern auf Stahl; für schwere Anwendungen
- Werkstoffzusammensetzung
- DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Oberfläche
- Feuerverzinkt 55 µmDIN EN ISO 1462
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Grundplatte zur Befestigung von MIQ Montageträgern auf Stahl
- Werkstoffzusammensetzung
- D11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Oberfläche
- Feuerverzinkt 55 µmDIN EN ISO 1462
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkte Grundplatte zur Befestigung von MIQ Montageträgern auf Beton
- Werkstoffzusammensetzung
- D11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Oberfläche
- Feuerverzinkt 55 µmDIN EN ISO 1462
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkter Verbinder mit der höchsten Belastbarkeit innerhalb des MI und MIQ Modulsystems
- Werkstoffzusammensetzung
- C30 - DIN EN 10250-2
- Oberfläche
- Feuerverzinkt: 55 µm – DIN EN ISO 1461
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Feuerverzinkter Verbinder zur Längsverbindung von MIQ Montageträgern; für grosse Spannweiten in schweren Anwendungen
- Werkstoffzusammensetzung
- DD11 MOD - HN 547, S275JR - DIN EN 10025
- Oberfläche
- Feuerverzinkt 55 µm, DIN EN ISO 1462
- Umgebungsbedingungen
- Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)

- Beschreibung
- Galvanisch verzinkter Montagehänger zur Befestigung von Gewindestangen an Trapezblechen
- Untergrundmaterial
- Trapezblech, Beton
- Werkstoffzusammensetzung
- DD11 – DIN EN 10111
- Oberfläche
- Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt

- Beschreibung
- Emaillierte Einfach-Gleitunterkonstruktion für schwere Anwendungen in der Kältetechnik
- Werkstoffzusammensetzung
- DD11 – DIN EN 10111
- Oberfläche
- Betongraue Emaille
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

- Beschreibung
- Emaillierte Doppel-Gleitunterkonstruktion für schwere Anwendungen in der Kältetechnik
- Werkstoffzusammensetzung
- DD11 – DIN EN 10111
- Oberfläche
- Betongraue Emaille
- Umgebungsbedingungen
- Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)

- Beschreibung
- Trägerverbinder zur Befestigung von MP-PS Rohrschuhen an Stahlträgern
- Feuerwiderstand (Ja/Nein)
- Nein
- Temperaturbeständigkeit
- -20 - 300 °C
- Werkstoffzusammensetzung
- Trägerklammern (Trägerklammer und Sattel): Gusseisen nach DIN EN1562, Grundplatte: S280GD nach EN10346, Rechteckige Unterlegscheibe: S235JR – Yield280 nach HN 707, Schrauben: Festigkeitsklasse 8.8 nach ISO 898-1, Muttern: Güteklasse 8 nach ISO 898-2, Haltescheibe: C60E nach EN10132-3, Zylindrische Unterlegscheiben: Edelstahl X5CrNi18-10 nach EN10088-3

- Beschreibung
- Trägerverbinder zur Befestigung von MP-PS Rohrschuhen an Stahlträgern
- Feuerwiderstand (Ja/Nein)
- Nein
- Temperaturbeständigkeit
- -20 - 300 °C
- Werkstoffzusammensetzung
- Trägerklammern (Trägerklammer und Sattel): Gusseisen nach DIN EN1562, Grundplatte: S280GD nach EN10346, Rechteckige Unterlegscheibe: S235JR – Yield280 nach HN 707, Schrauben: Festigkeitsklasse 8.8 nach ISO 898-1, Muttern: Güteklasse 8 nach ISO 898-2, Haltescheibe: C60E nach EN10132-3