Illustration de l’application MFT-VSI

Votre partenaire pour vos projets de façades ventilées

Efficient sur le plan énergétique, durable et écologique

Hilti vous accompagne de l’offre à la finalisation de votre projet de façade, en passant par la planification et l’exécution.

Le mode de construction de la façade ventilée est un système de façade composé de la sous-construction, de l’isolation thermique, de la ventilation et du revêtement. L’espace ventilé sépare le revêtement de la façade (protection contre les intempéries) de l’isolation et assure ainsi un système durable répondant aux exigences techniques et physiques de la construction des bâtiments.

Hormis les exigences esthétiques, une façade ventilée constitue aussi une solution durable pour pour une construction efficace sur le plan énergétique. En collaboration avec les planificateurs et entreprises générales, l’équipe Hilti Engineering optimise la sous-construction des façades ventilées en fonction de chaque projet et conformément à l’état de la technique et des exigences posées.

La réussite d’un projet commence par la planification

La sous-construction d’une façade ventilée est la liaison statique entre le bâtiment et le revêtement de la façade, et par conséquent, beaucoup de détails doivent être pris en compte dès la planification. Une bonne planification, optimisée en fonction des exigences et économe permet d’éviter des complications et retards lors de la pose ainsi que des erreurs de construction. Elle est ainsi la clé d’une meilleure productivité et d’un résultat économique.

Nouveau!

Téléchargement 

Installation de la façade ventilée en 6 étapes

Relevé du bâtiment existant avec la station totale Hilti POS 15

Étape 1: Relevé / Scannage du bâtiment

Afin de détecter d’éventuelles différences sur les surfaces et pour que celles-ci puissent être prises en compte lors de la planification et l’exécution, nous conseillons de procéder à des mesures numériques ou à un scannage des murs à revêtir.

Les stations totales, sont intuitives et vous guident étape par étape au relevé parfait.

Voir les stations totales Vers les scanners
Fixation de consoles au moyen du cloueur Hilti DX 6

Étape 2: Fixation des consoles

En fonction du support, il y a plusieurs possibilités de fixer des consoles.

Vers le kit du cloueur DX 6 Vers le kit du cloueur DX 6
Fixation d'isolant avec le cloueur DX 6-IE

Étape 3: Fixation d’isolant

Une isolation thermique jusqu’à 200 mm peut être fixée dans le béton de manière simple et efficace grâce au clouage. La combinaison avec le cloueur DX 6 également utilisé pour la pose des consoles et des clous d’isolation X-IE pose de nouveaux jalons en termes de sécurité et de rapidité. En alternative, les clous d’isolation HIF permettent une pose traditionnelle.

Vers le cloueur à poudre DX 6-IE pour l’isolation
Alignement de profilés avec le laser rotatif Hilti PR 30-HVS A12 ou PR 40-22

Étape 4: Alignement des profilés

Le laser rotatif PR 40-22 permet d’aligner des consoles et des profilés rapidement et avec une haute précision.

Vers le laser rotatif PR 40-22
Pose de profilés avec la visseuse sans fil Hilti

Étape 5: Pose des profilés

  • Profile: Hilti propose une vaste gamme de profilés, sur demande en différentes couleurs et coupés à la longueur souhaitée
  • Pose: pour la pose, nous proposons les vis et appareils de fixation adaptés
Vers les profilés Vers les vis correspondantes Vers les visseuses sans fil
Pose de panneaux au moyen de la riveteuse sans fil RT 6-22

Étape 6: Pose des panneaux

Les panneaux peuvent être vissés, collés ou rivetés. En particulier quand une surface doit être esthétique ou si l’installation doit être exécutée rapidement, le rivetage est une option appréciée.

Vers la riveteuse sans fil RT 6-22 Accessoires pour systèmes de façade Vers la vis autoperceuse S-HP02SS pour fixations cachées Vers la cheville pour pierre naturelle HSU-R

Services Hilti pour façade ventilée

Services d’ingénieurie

Nous vous assistons et vous accompagnons depuis l'établissement de l'offre, en passant par les surfaces de référence, jusqu'à l'élaboration technique vérifiable de votre sous-construction de façade.

En savoir plus sur nos services d’ingénieurie

Tests d’arrachement des chevilles

En particulier pour les ancrages dans la maçonnerie pour la façade ventilée, nous rencontrons souvent des supports qui ne sont pas couverts par les évaluations techniques. Nos collaborateurs certifiés vérifient et documentent les ancrages conformément aux directives en vigueur jusqu’à la rupture ou moyennant un essai de charge défini afin de déterminer la capacité de charge de votre support en vue d’une planification ultérieure.

En savoir plus sur les tests d’arrachement

Rentabilité et durabilité

Hormis les exigences esthétiques, une façade ventilée constitue aussi une solution durable pour une construction efficace sur le plan énergétique. Avec leur modularité, tous les composants d’une façade ventilée peuvent être éliminés ou recyclés séparément pour réutilisation.

Avec les planificateurs et entreprises générales, l’équipe Hilti Engineering optimise la sous-construction des façades ventilées en fonction de chaque projet, conformément au prescriptions technique et des exigences posées.

En savoir plus sur l’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment Votre partenaire pour la durabilité

Partenariats et références

Haus der Wirtschaft, Autriche
1 / 8
Haus der Wirtschaft, Autriche

Revêtement de la façade: Fibrociment | Fabricant de panneau: Rieder | Surface: 1900 m² | Sous-construction Hilti

École primaire Dr. Hertha Firnberg, Autriche
2 / 8
École primaire Dr. Hertha Firnberg, Autriche

Revêtement de la façade: Matériau composite, fibrociment | Sous-construction Hilti

Écoles Slovènes, Autriche
3 / 8
Écoles Slovènes, Autriche

Revêtement de la façade: Fibrociment | Fabricant de panneau: Eternit | Sous-construction Hilti

Complexe résidentiel Bednar Park, Autriche
4 / 8
Complexe résidentiel Bednar Park, Autriche

Revêtement de la façade: Fibrociment | Fabricant de panneau: Eternit | Sous-construction Hilti

Complexe résidentiel Sonnwendviertel, Autriche
5 / 8
Complexe résidentiel Sonnwendviertel, Autriche

Revêtement de la façade: Fibrociment | Fabricant de panneau: Eternit | Sous-construction Hilti

Quartier Gerber, Allemagne
6 / 8
Quartier Gerber, Allemagne

Revêtement de la façade: Crépis | Fabricant des panneaux: Knauf | Sous-construction Hilti

Banque Clientis Leerau, Suisse
7 / 8
Banque Clientis Leerau, Suisse

Revêtement de la façade: HPL | Fabricant des panneaux: Fundermax | Surface: 1000 m² | Sous-construction Hilti

Vulcano, Suisse
8 / 8
Vulcano, Suisse

Revêtement de la façade: VSG-Glass | Surface: 13’200 m² | Sous-construction Hilti