Kit PRA 90 + PRA 84 + PUA 81
Nuovo prodottoArticolo #2094085
Treppiede automatico per trasferimento orizzontale/controllo di altezze, scavo, colata di calcestruzzo usando un laser rotante
- Altezza max.: 1900 mm
- Altezza min.: 900 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Kit PRA 90 + PRA 84 + PUA 81 #2094085
Caratteristiche
- Allineamento orizzontale completamente automatico per l'impiego di una sola persona
- Permette di risparmiare tempo
- Elimina le molte probabilità di errore – servono pochi calcoli e poca comunicazione
- Costruito per durare - frizione e protezione IP56 contro polvere e acqua
- Treppiede motorizzato con filettatura da 5/8" – l'altezza è regolabile tra 0,97 m e 1,95 m
Applicazioni
- Trasferimento di altezze (per es. indicatore di livello di riferimento) attraverso siti di costruzione
- Controllo delle altezze tramite laser rotante
- Scavi
- Gettate di calcestruzzo
Servizi
![Gestione parco attrezzi](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Verifica gratuita dell'accuratezza dell'attrezzo conformemente alle specifiche del produttore.
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.