Tagliamuri DST 20-CA
Nuovo prodottoArticolo #r4853815
Tagliamuri elettrica
- Potenza motore: 20 kW
- Diametro lama - range: 600 - 1600 mm
- Potenza generatore - min: 40 kVA
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Estremamente compatto, facile da maneggiare e trasportare e veloce da configurare grazie all'elettronica di controllo integrata (non serve una centralina elettrica)
- Profondità di taglio fino a 73 cm
- Controllo della trazione Hilti: per il massimo della performance di taglio con un'alimentazione elettrica a 16 o 32 Amp
- Telecomando wireless
- Cut Assist – durante l'attività di taglio assistito consente di lavorare ad altre attività
Applicazioni
- Taglio ed estensione di aperture nel calcestruzzo per finestre e pavimenti
- Demolizione precisa di pareti e pavimenti con vibrazioni minime
- Taglio attraverso calcestruzzo fortemente armato, pietra naturale e sintetica, mattoni e blocchi e altri materiali a base minerale
- Taglio in spazi ristretti e di difficile accesso
- Risanamento di facciate e balconi
Servizi
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.