NCT 83-A Tagliacavi per alluminio o rame
Nuovo prodottoArticolo #r8824126
Tagliacavi a batteria per rame o alluminio con capacità di taglio fino a 3-3/8”" / (85 mm) di diametro esterno
- Capacità di taglio: Alluminio classe 1: diametro esterno max 85 mm, Alluminio classe 2: diametro esterno max 85 mm, Alluminio classe 5: diametro esterno max 85 mm, Rame classe 1: diametro esterno max 85 mm, Rame classe 2: diametro esterno max 85 mm, Rame classe 5: diametro esterno max 85 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Elevate prestazioni di taglio fino a 85 mm di diametro esterno per cavi di alluminio e rame
- Lame da taglio rame e alluminio di lunga durata
- Lame stile forbice per girare facilmente intorno al cavo
- Le lame di taglio si ritraggono automaticamente quando l'operazione di taglio è completa
- L'elettronica intelligente arresta automaticamente l'attrezzo se l'applicazione di taglio richiede troppo – impedendo danni alle lame e all'attrezzo
Applicazioni
- Taglio di cavi in rame e alluminio di grandi dimensioni fino a 85 mm
- Taglio di cavi interrati in rame e alluminio
- Taglio di cavi multitrefolo e a trefolo fine
Servizi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
3 giorni o gratis
- 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo un periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati al 40% max. del prezzo del corrispondente attrezzo nuovo
- Garanzia prodotto di 20 anni per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione
- Uso esclusivo di ricambi originali Hilti
![Gestione parco attrezzi](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.