SI-AT-A22
Nuovo prodottoArticolo #r4838537
Modulo di coppia adattativo per equipaggiare la SIW 6AT-A22 per l'ancoraggio e l'avvitamento conforme alle omologazioni
- Tipo di accessorio: Moduli momento torcente adattativi
- Peso secondo la Procedura EPTA 01/2003 senza batteria: 0.26 kg
- Dimensioni (LxPxH): 143 x 98 x 46 mm
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Primo sistema di coppia adattativa (Adaptive Torque) sul mercato basato su un avvitatore a impulsi (modulo SIW 6AT-A22 e SI-AT-A22) per l'installazione di tasselli a espansione Hilti, il fissaggio di binari di ancoraggio gettati in opera, il montaggio di sistemi di supporto modulare o l'imbullonatura metallo su metallo
- Sistema meccatronico di controllo del fissaggio – attrezza un avvitatore a impulsi compatibile per coppia e coppia ripetuta di tasselli conformemente alle certificazioni
- Scanner con codice a barre per un'installazione semplice, efficiente, riducendo la possibilità di errori
- Documentazione sui fissaggi eseguiti insieme con il software di documentazione Adaptive Torque (AT) per una migliore affidabilità ed efficienza back office
- Modalità di battuta standard per il montaggio di ancoranti a vite per calcestruzzo
Applicazioni
- Inserimento di tasselli HST3Hilti da M8 a M12 nel calcestruzzo
- Fissaggio ripetibile controllato di viti metalliche fino a M16
- Montaggio di sistemi di supporto modulare MI, MQ, MIQ e MT usando collegamenti compatibili (inclusi i collegamenti con pulsante MQN per i sistemi MQ)
- Montaggio di viti a T in binari di ancoraggio gettati in opera HAC-V per il fissaggio di facciate di muro non portante, ascensori e installazioni MEP
Servizi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
3 giorni o gratis
- 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo 2 anni i costi di riparazione vengono coperti
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
![Gestione parco attrezzi](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.