Mandrino cpl
Nuovo prodottoArticolo #277057
Mandrini e maniglie laterali da utilizzare con perforatori TE-C (SDS Plus)
- Tipo di accessorio: Mandrini
- Da utilizzare con: Perforatori a batteria, Perforatori a filo
- Tipo mandrino: Mandrino a scatto
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Mandrino cpl #277057
Caratteristiche
- TE-AC2 compatibile con: TE 6-A22, TE 6-A36 (4), TE 6-22 (5), TE 5-22 (1), TE 6-CL(1), TE 3-M/ML
- TE-AC1 compatibile con: TE 6A (1 Gen. LI-Ion c/ sn:500.000+), TE 6A e A36 (2 e 3 Gen.), TE 6S (sn:700.000+), TE 7 / 7A / 7C
- TE-AC compatibile con: TE 5, TE 5A, TE 6A (1 Gen. Ni-Cd), TE 6C, TE 6S (originale), TE 14, TE 15 / 15C, TE 18M / TE 18ME
- Il mandrino TE-C è compatibile con i perforatori TE-C (SDS Plus)