Corona con intaglio per calcestruzzo SPX-L (chiusa)
Nuovo prodotto
Ultimate
Articolo #r9704177
Corona con intaglio di alta qualità per la carotatura manuale in tutti i tipi di calcestruzzo (accoppiamento M16/M24)
- Materiali di base: Calcestruzzo
- Funzionamento a secco o ad acqua: Ad acqua
- Segmenti saldati al laser: Sì
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Tecnologia Hilti Equidist - diamanti posizionati in modo preciso per prestazioni di foratura ineguagliabili e velocità di foratura costanti per carotaggio manuale ad acqua nel calcestruzzo
- Elevato comfort per l'utente in quanto i segmenti sottili richiedono una minore pressione di contatto
- Cilindro con spessore sottile per un peso ridotto e una migliore maneggevolezza
- Inizio foro facile e rapido grazie all'opzionale aiuto di centraggio per foro
- Connettore combinazione M16/M24
Applicazioni
- Taglio corona manuale su tutti i tipi di calcestruzzo e muratura dura
- Nota bene: per utilizzare i perforatori combinati TE 50 / TE 60 / TE 70 sono necessari il connettore TE-Y CBH 12 e l'aiuto di centraggio DD-SA (venduti separatamente)
![](/medias/sys_master/images/h89/h6c/10029481721886.png)