Sega circolare a batteria SC 70W-A22
Nuovo prodottoArticolo #r2937785
Sega circolare a batteria da 22 V per tagli diritti della profondità max. di 70 mm
- Profondità di taglio max: 70 mm
- Diametro lama: 190 mm
- Materiale base: Legno, Pannello a sandwich
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Sega circolare versatile, alimentata a batteria, con un motore brushless praticamente senza manutenzione e una profondità di taglio maggiore di 70 mm
- Sistema di preselezione dell'angolo di taglio: 22,5, 45 e 50 gradi
- Tagli trasversali e rapidi fino a 70 mm di profondità di taglio
- Piena compatibilità con il binario guida – questa sega circolare manuale taglia con precisione angoli di 45 e 90 gradi
- Arresto lama molto rapido (0,5 sec)
Applicazioni
- Tagli trasversali e rapidi fino a 70 mm di profondità di taglio
- Tagli angolari e obliqui, con o senza binario guida
- Costruzioni in generale: taglio di tavole per cassaforma, OSB, compensato, truciolato, plastica, listelli e travicelli
- Finitura di interni: taglio di pannelli in cartongesso, pannelli in fibrocemento, MDF e HDF
- Installazioni elettriche: tagli orizzontali su pareti
Servizi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
3 giorni o gratis
- 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo 2 anni i costi di riparazione vengono coperti
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
![Gestione parco attrezzi](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.