Aspiratore cordless VC 2D-22
Nuovo prodottoArticolo #r18834779
Aspiratore compatto a secco da 22 V a batteria per la pulizia di cantiere portatile – progettato per la mobilità e il comfort dell'utente (piattaforma Nuron)
- Capacità contenitore: 4 l
- Capacità aspirazione polvere: 3 kg
- Classe di polvere: n/a
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Compatto e leggero – le tracolle, la struttura affusolata e la possibilità di riporre gli accessori a bordo favoriscono il lavoro a mani libere e l'occupazione di meno spazio nel furgone
- Due modalità di alimentazione – passare dalla modalità full per una maggiore aspirazione alla modalità eco per una maggiore durata della batteria, a seconda delle necessità
- Tubo aspiratore flessibile – ideale per pulire in spazi ristretti, il tubo flessibile si estende fino a 2,5 m dall'aspirapolvere
- Pulizia del filtro – il detergente del filtro a pulsante aiuta a rimuovere la polvere/gli intasamenti per mantenere elevate le performance di aspirazione e velocizzare le operazioni di pulizia
- Meno polvere per una migliore sicurezza – aiuta a ridurre l'esposizione quotidiana alla polvere nociva e ad aumentare la visibilità per cantieri più sicuri
Applicazioni
- Pulizia di cantieri di piccole dimensioni
- Rapida pulizia dei detriti asciutti di cantiere
- Pulizia mobile