Standardbefestigungen für Trägersysteme
Standardbefestigungselemente für modulare Trägersysteme – Clips, Kupplungen, Schellen, Gewindestangen, Luftkanalbefestigungen, Bolzen, Muttern, Schrauben und mehr
Filter
74 Produkte
Flache Unterlegscheibe zur Befestigung von Rohrschellen an Trapezstreben, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Rippenscheibe mit besserer Griffigkeit gegen Lockerdrehen im Laufe der Zeit
Galvanisch verzinkte Gewindestange mit Güteklasse 4.8 für den Einsatz als Zubehörteil in verschiedenen Anwendungen
Gewindestange aus Stahl 4.6 verzinkt, auf verschiedene Längen zugeschnitten
Galvanisch verzinkte Unterlegscheibe ähnlich ISO 7089
Feuerverzinkte Unterlegscheibe nach ISO 7093 für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen
Galvanisch verzinkter Luftkanalwinkel zur direkten Deckenmontage von Lüftungskanälen
Feuerverzinkter Luftkanalwinkel zur direkten Deckenmontage von Lüftungskanälen
Galvanisch verzinkter Luftkanalwinkel zur Montage oder Abhängung schwerer Lüftungskanäle
Galvanisch verzinkte Luftkanalklammer zur Verwendung mit typischen Lüftungskanälen
Galvanisch verzinkter Luftkanalwinkel zur Überkopfmontage leichter Lüftungskanäle
Galvanisch verzinkte Lüftungsrohrschellen zur Befestigung runder Lüftungsrohre mit Schalldämmung
Galvanisch verzinkter Luftkanalwinkel zur Überkopfmontage mittelschwerer Lüftungskanäle
Galvanisch verzinkter Luftkanalwinkel mit einer Länge von 100 mm zur direkten Deckenmontage von Lüftungskanälen
Galvanisch verzinkter Luftkanalwinkel zur Überkopfmontage schwerer Lüftungskanäle
Feuerverzinkter, schwerer Luftkanalwinkel zur Montage schwerer Lüftungskanäle
Feuerverzinkte Einschraubmuffe zur Herstellung verschiedener metrischer und Zoll-Gewindegrössen
Galvanisch verzinkte Überwurfmutter (Sechskant) zur Verlängerung von Gewindestangen
Feuerverzinkte Ringmutter nach DIN 582 mit Ösen zur Aufnahme eines Hakens
Ringmutter aus Edelstahl (A4) nach DIN 582 mit Ösen zur Aufnahme eines Hakens
Galvanisch verzinkte Sechskantmutter der Güteklasse 8 nach DIN 934
Feuerverzinkte Sechskantmutter der Güteklasse 8 nach DIN 934
Feuerverzinkte Keilmutter zur Befestigung von Gewindestangen an Holorib-Decken
Galvanisch verzinkte Gewindeplatte der Standard-Leistungsklasse zum Befestigen von Gewindeelementen an MQ Montageschienen
Feuerverzinkter Gewindebolzen mit Gewinde an beiden Enden für verschiedene Anwendungen
Galvanisch verzinkte Stockschraube mit Güteklasse 4.6 und Torx-Kopf
Feuerverzinkte Innensechskant-Zylinderschraube nach DIN 912
Feuerverzinkte Gewindeadapter zur Verbindung verschiedener Innen- und Aussengewindedurchmesser
Feuerverzinkte Reduziermuffen zum Verringern des Durchmessers von Gewindestangen
Feuerverzinkter Adapter für Rollengleiter und Schellenanbindung in metrischen und Zoll-Grössen
Gleiteradapter für Schellenanbindung aus Edelstahl (A4) mit verschiedenen Durchmessern für Gewindestangen
Feuerverzinkter Gleiteradapter für Schellenanbindung mit verschiedenen Durchmessern für Gewindestangen
Feuerverzinkter Gleiteradapter für Schellenanbindung mit verschiedenen Durchmessern für Gewindestangen
Gewindestange aus Edelstahl (A4), auf verschiedene Längen zugeschnitten
Gewindestange aus Stahl, Festigkeit 4.8, feuerverzinkt
Flache Unterlegscheibe gemäss ISO 7089 aus Edelstahl (A2)
Galvanisch verzinkte flache Unterlegscheibe gemäss ISO 7089
Feuerverzinkte Unterlegscheibe nach ISO 7093 für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen
Unterlegscheibe aus Edelstahl (A4) ähnlich ISO 7089 für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen
Flache Unterlegscheibe gemäss ISO 7089 aus Edelstahl (A4)
Unterlegscheibe aus Edelstahl (A4) nach ISO 7093 für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen
Sicherungsscheibe mit Zinklamellenbeschichtung, die neutralen Salzsprühnebel gemäß ISO 9227 bis zu 480 Stunden lang standhält (ähnlich wie Feuerverzinkung)
Galvanisch verzinkte Lochplatte für brandschutzgeprüfte Trapezmontage und Verankerung