![](/content/hilti/E3/CH/de/engineering/application-stories/bridge/wind-and-noise-barrier-fastening/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1609772444158.jpg)
- Home
- Engineering
- Brücke
- Wind und Lärmschutzverankerung
Wind und Lärmschutzverankerung
Allgemeine Regelungen und Anforderungen
![Please enter alternative text here (optional)](/content/hilti/E3/CH/de/engineering/application-stories/bridge/wind-and-noise-barrier-fastening/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1609772772617.jpg)
- Die Verankerung von Wind- und Lärmschutzsystemen erfolgt in der Regel auf den Randbalken (Brückenkappen). Hierbei ergeben sich in Abhängigkeit der einzelnen Länder unterschiedliche Anforderungen an die Ausführung der Systeme und deren Befestigung.
- Durch die steigenden Anforderungen sind heutzutage Lärmschutzwände bis 6m Höhe keine Seltenheit mehr. In der Regel werden hierbei sehr hohe Anforderungen durch zusätzlich geforderte Nachweise gestellt (spezielle Zulassungen und Prüfberichte).
Anforderungen an Verankerungen von Wind- und Lärmschutzwänden
- Bemessungssoftware und Dokumentation notwendig
- Zugelassenes System
- Nutzungsdauer
- Temperaturbeanspruchung
- Durchmesser und Verankerungstiefe des Befestigungsmittels
- Verarbeitungs- und Aushärtezeit
- Besondere Anforderung bei der Installation (Installationstemperatur, staubfrei, Bohrverfahren)
- Je nach nationalen Gegebenheiten wird A4 oder HCR gefordert
- Abgedichtetes Bohrloch
Bemessung / Normative Regelungen
- Bemessung für statische und quasi-statische Belastung nach EN 1992-4
- Qualifizierung nach EAD 330232-00-0601 (mechanische Dübel)
- Qualifizierung nach EAD 330499-00-0601 (chemische Dübel)
- Richtlinien und Vorschriften der Behörden für Strassenbrücken (Bsp.: BAST (Deutschland), ASTRA (Schweiz), Asfinag (Österreich)
Das optimale Verankerungselement für die Befestigung von Wind- und Lärmschutzwänden
![](/content/hilti/E3/CH/de/engineering/application-stories/bridge/wind-and-noise-barrier-fastening/_jcr_content/childSections/childsection_1439735866/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1609773488008/bruecke-sub06-hzar-hasu-hithy200r.jpeg)
HIT-HY 200-R V3 mit HAS-U oder HZA-R
- ETA-19/0601
- Bemessungssoftware Profis Engineering inkl. Dokumentation.
- Nutzungsdauer 50 Jahre
- Temperaturbereich (Langzeit): max 72°C, min. -40°C
- Durchmesser 8-30mm entsprechend ETA
- Durchschnittliche Verarbeitungszeit bei 20°C: 15min, durchschnittliche Aushärtezeit bei 20°C: 1,5h, Mörtel für ganzjährigen Einsatz: härtet auch bei –10°C noch aus
- Abgedeckte Bohrverfahren (Hammerbohren, Diamantbohren mit Aufrauwerkzeug und Hohlbohren). Teil des Hilti SafeSet-Systems – keine zusätzliche Bohrlochreinigung nötig bei Verwendung von TE-CD oder TE-YD Hohlbohrern in Verbindung mit Hilti Bausaugern
- Stahlqualität C-Stahl verzinkt, A4 und HCR verfügbar (HAS-U)
- Stahlqualität C-Stahl verzinkt und A4 verfügbar (HZA)
- Abgedichtetes Bohrloch möglich
![](/content/hilti/E3/CH/de/engineering/application-stories/bridge/wind-and-noise-barrier-fastening/_jcr_content/childSections/childsection_1439735866/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1609773497042/bruecke-sub06-hzar-hasu-hitre500v3.jpeg)
HIT-RE 500 V4 mit HAS-U oder HZA-R
- ETA-16/0143
- Bemessungssoftware Profis Engineering inkl. Dokumentation.
- Nutzungsdauer 100 Jahre
- Temperaturbereich (Langzeit): max 43°C, min. -40°C
- Durchmesser 8-30mm entsprechend ETA
- Durchschnittliche Verarbeitungszeit bei 20°C: 30min, durchschnittliche Aushärtezeit bei 20°C: 7h
- Abgedeckte Bohrverfahren (Hammerbohren, Diamantbohren mit Aufrauwerkzeug und Hohlbohren). Teil des Hilti SafeSet-Systems – keine zusätzliche Bohrlochreinigung nötig bei Verwendung von TE-CD oder TE-YD Hohlbohrern in Verbindung mit Hilti Bausaugern
- Stahlqualität C-Stahl verzinkt, A4 und HCR verfügbar (HAS-U)
- Stahlqualität C-Stahl verzinkt und A4 verfügbar (HZA)
- Abgedichtetes Bohrloch möglich
![](/content/hilti/E3/CH/de/engineering/application-stories/bridge/wind-and-noise-barrier-fastening/_jcr_content/childSections/childsection_1439735866/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1609773568782/hvu2-hasu.jpeg)
HVU2 mit HAS-U
- ETA-16/0515
- Bemessungssoftware Profis Engineering inkl. Dokumentation.
- Nutzungsdauer 50 Jahre
- Temperaturbereich (Langzeit): max 72°C, min. -40°C
- Durchmesser 8-30mm entsprechend ETA
- Durchschnittliche Aushärtezeit bei 20°C: 5min
- Schnelles Setzen ohne Injektionssysteme
- Geeignet für hammer- und diamantgebohrte Löcher (z. B. mit den Diamantkernbohrgeräten DD-30W und DD EC-1)
- Stahlqualität C-Stahl verzinkt, A4 und HCR verfügbar
- Abgedichtetes Bohrloch möglich
Zugehörige Systemprodukte
Detektion der Bestandsbewehrung / Vorbereitung
![](/content/hilti/E3/CH/de/engineering/application-stories/bridge/wind-and-noise-barrier-fastening/_jcr_content/childSections/childsection_1780947/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1608629756434/bruecke-sub01-ps300.jpeg)
PS 300 Ferroscan
Betonscanner für Strukturanalysen von Bewehrungseisen inkl. Überdeckungsmessung und Abschätzung von Durchmessern
![](/content/hilti/E3/CH/de/engineering/application-stories/bridge/wind-and-noise-barrier-fastening/_jcr_content/childSections/childsection_1780947/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1608629766130/bruecke-sub01-ps1000.jpeg)
PS 1000 X-SCAN-SYSTEM
Effizienter Betonscanner für Strukturanalysen und zur Lokalisierung eingebetteter Objekte in mehreren Schichten
![](/content/hilti/E3/CH/de/engineering/application-stories/bridge/wind-and-noise-barrier-fastening/_jcr_content/childSections/childsection_1780947/three_image_text_col/image_text_column_2077495970/image.coreimg.jpeg/1609774687142/bruecke-sub06-plt300.jpeg)
PLT 300
Einfach zu bedienende, selbstnivellierende Totalstation für 1-Mann-Bedienung mit automatischer Stationierung auf der Baustelle – maximaler Arbeitskomfort und Produktivität
![](/content/hilti/E3/CH/de/engineering/application-stories/bridge/wind-and-noise-barrier-fastening/_jcr_content/childSections/childsection_1780947/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1608629772282/bruecke-sub01-volume-calculator-app.jpeg)
Hilti Volume Calculator App
Hilft Ihnen, Mörtel zu sparen und die Produktivität Ihrer Baustelle zu steigern
Bohren und Aufrauen
![](/content/hilti/E3/CH/de/engineering/application-stories/bridge/wind-and-noise-barrier-fastening/_jcr_content/childSections/childsection_1780947/three_image_text_col_1041132444/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1600153154107/decke-fahrbahn-te60a36-2x1.jpeg)
TE 60 – A36
Hochleistungsfähiger SDS Max Akku-Kombihammer mit Aktiver Vibrationsreduktion (AVR) und elektronischer Schnellabschaltung ATC (Active Torque Control)
![](/content/hilti/E3/CH/de/engineering/application-stories/bridge/wind-and-noise-barrier-fastening/_jcr_content/childSections/childsection_1780947/three_image_text_col_1041132444/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1600153154083/decke-fahrbahn-te30a36-2x1.jpeg)
TE 30 – A36
Hochleistungsstarker Akku-Kombihammer mit bürstenlosem Motor und elektronischer Schnellabschaltung ATC (Active Torque Control)
![](/content/hilti/E3/CH/de/engineering/application-stories/bridge/wind-and-noise-barrier-fastening/_jcr_content/childSections/childsection_1780947/three_image_text_col_1041132444/image_text_column_1043781281/image.coreimg.jpeg/1609774921543/dd-30-w.jpeg)
DD 30-W
Diamantkernbohrgerät für handgeführte Kernbohrungen für Schwerlastdübel und Armierungsanschlüsse
![](/content/hilti/E3/CH/de/engineering/application-stories/bridge/wind-and-noise-barrier-fastening/_jcr_content/childSections/childsection_1780947/three_image_text_col_1041132444/image_text_column_2_/image.coreimg.jpeg/1600153154179/decke-fahrbahn-tecd-2x1.jpeg)
TE-CD (SDS PLUS)
Hammerbohrer der höchsten Leistungsklasse für nahezu staubfreies Bohren.
Reinigen der Bohrungen
![](/content/hilti/E3/CH/de/engineering/application-stories/bridge/wind-and-noise-barrier-fastening/_jcr_content/childSections/childsection_1780947/three_image_text_col_1782029108/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1701254595333/vc-40m-x--1-.jpeg)
VC 40M-X
Universalsauger mit automatischer Filterreinigung zum Trockensaugen und gelegentlichen Nasssaugen.
Setzen des Dübels
![](/content/hilti/E3/CH/de/engineering/application-stories/bridge/wind-and-noise-barrier-fastening/_jcr_content/childSections/childsection_1780947/three_image_text_col_1860762390/image_text_column_2_/image.coreimg.jpeg/1600153154398/eisenbahntunnel-sub1-hde500a22-2x1.jpeg)
HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14 – 55
Akku-Auspressgerät (22V) mit Injektionsverlängerung und Stauzapfen.
![](/content/hilti/E3/CH/de/engineering/application-stories/bridge/wind-and-noise-barrier-fastening/_jcr_content/childSections/childsection_1780947/three_image_text_col_1860762390/image_text_column_1_/image.coreimg.png/1609775336662/te-c-hvu2.png)
TE-C HVU2 M8-M16
Setzwerkzeug für Ankerstangen mit Sechskantköpfen zur Verwendung mit Folienpatronen