Capsule de cheville HVU2
New productArticle #r6275
Capsule de film adhésif très haute performante pour le chevillage de charges lourdes dans le béton
- Temperatura d'impiego - range: -40 - 120 °C
- Range di temperatura di stoccaggio e trasporto: 5 - 25 °C
Partager
Nos clients ont également recherché Installation au plafond, fixation chimique, capsule de verre, séchage rapide ou capsule
Caractéristiques
- Fiala morbida robusta e resiliente - evita rotture, per es. di capsule in vetro
- Idoneo all'uso in condizioni difficili di cantiere, compresi fori pieni d'acqua e a basse temperature, perfino in fori carotati a diamante
- Elevate prestazioni in calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Pulizia automatica del foro (SafeSet) con le punte TE-CD e TE-YD abbinate ad un aspiratore Hilti
- Installazione rapida e comoda senza necessità di acquistare uno speciale attrezzo di posa
Applications
- Ancoraggio di strutture in acciaio (per es. scaffalature, guardrail, recinzioni e cancelli)
- Ancoraggio di elementi lungo strade e gallerie (per es. barriere di sicurezza e anti-rumore, sistemi a catenaria sopraelevata)
- Ancoraggio industriale (per es. macchinari, ascensori, gru e attrezzature industriali)
- Ancoraggi al bordo di solette o su supporti stretti (per es. travi, balconi)
- Ancoraggio di facciate di muro non portante

Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.