Carotatrice DD 30-W
New productArticle #r51318
Perforatrice diamantata compatta, leggera per carotatura manuale a umido di fori per tasselli e ferri di armatura a uso intensivo con diametro da 8 a 35 mm (5/16 - 1-3/8")
- Diamètres: 8 - 35 mm
- Matériau support: Béton, Maçonnerie
- Mode de fonctionnement: Système de forage à main ou sur colonne
Nos clients ont également recherché carotatore, carotatrice diamantata, carotaggio, foretto diamantato ou carotatrice
- Perçage très peu bruyant – la solution idéale pour le perçage dans des bâtiments habités
- Le perçage sans percussion limite le risque d'endommagement des matériaux fragiles et permet de percer près des bords
- Perçage rapide dans les fers d'armature grâce à la technologie TopSpin unique
- Fonction de démarrage en douceur pour un positionnement précis des trous
- Le système de mandrin à serrage rapide sans clé rend le changement de mèche plus rapide et plus facile que jamais
- Perçage de trous d'ancrage et de transpercements précis de 8 à 35 mm de diamètre (5/16 - 1-3/8")
- Perçage peu bruyant pour la pose de chevilles pendant des travaux de réhabilitation dans les hôpitaux et les bâtiments commerciaux ou résidentiels
- Carottage humide de béton très armé, de matériaux de maçonnerie et de pierre naturelle
- Carottage humide dans des matériaux fragiles (marbre, carrelage, maçonnerie, pierre naturelle) et près des bords



en 3 jours ou offerte
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après une période de gratuité, les coûts de réparation sont plafonnés
- Après chaque réparation, 3 mois de réparation gratuite
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui aide à garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri ont une influence positive sur la productivité du chantier.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- Les outils temporaires pour les périodes de pointe et les applications spéciales contribuent à diminuer les investissements.