- Accueil
- Solutions
- Applications
- Construction métallique et acier
HILTI, VOTRE PARTENAIRE POUR UNE COLLABORATION RÉUSSIE
Dans la construction métallique et acier ainsi que dans l'enveloppe des bâtiments, il existe de multiples tâches et défis qui se présentent chaque jour sur le chantier ou dans l'atelier. Manque de main d'œuvre qualifiée, pression accrue de la concurrence, difficultés de livraison, impératifs d'augmentation de la productivité avec la transformation digitale et demande croissante de davantage de développement durable par les clients.
Face à ces défis, Hilti s'est donné pour mission d'être un partenaire tout au long des chaînes d'application, de la planification et du montage jusqu'à la documentation.
Fabrication en atelier
Des systèmes productifs et sûrs pour le travail du métal et le prémontage.
En savoir plus :
Meuler et polir le métal Percer le métal et prémontage Tronçonner et couper le métalSolutions de fixation
Du dimensionnement en passant par le montage jusqu'à la documentation, Hilti vous propose des systèmes compatibles qui vous rendent plus productifs et plus sûrs.
En savoir plus :
PROFIS Engineering Gamme de tiges d'ancrage Fixations pour charges lourdes Fixations dans la construction mixte acierSystèmes de rails modulaires pour les applications de construction métallique légère
Système de rails MT, composé de rails, de connecteurs et de vis, est une excellente alternative au matériau acier pour applications de construction métallique.
En savoir plus :
Systèmes de rails modulaires MTEnveloppe du bâtiment
Pour l'habillage de toitures et de murs ainsi que pour les façades suspendues et ventilées par l'arrière, Hilti est votre partenaire dans le domaine des techniques de fixation. Nous vous soutenons volontiers, de la planification à l'exécution, avec des solutions économiques et optimisées en fonction de vos besoins.
En savoir plus :
En savoir plus sur la façade suspendue ventilée par l'arrière En savoir plus sur la fixation des systèmes de toitures et de mursConstruction de façade en double vitesse
La société Wetter AG mise sur le service d'ingénierie de Hilti AG pour ses nouveaux projets de façade dès la phase de l'offre, y compris pour la nouvelle construction d'Emil Frey SA à Safenwil. Grâce à une durée de montage réduite d'environ 60%, la solution globale certifiée convainc aussi du point de vue de la rentabilité.
En savoir plus :
Référence du client Wetter AG