La planification BIM pour la construction de tunnels
Hilti, votre partenaire concepteur intégral
En tant que partenaire professionnel et fiable dans le secteur des produits de construction, des solutions système, des logiciels et des services, nous nous tenons à vos côtés dans le cadre de la méthode de planification fondée sur le BIM. Plus que jamais, lorsque le fabricant est impliqué aux premiers stades de la planification, il doit posséder certaines compétences pour créer des solutions rentables et abouties.
Scellement d'armatures rapportées de plafond et chaussée
Les systèmes Hilti pour scellements d'armatures rapportées selon les méthodes de dimensionnement les plus récentes constituent la solution parfaite pour des connexions béton-béton durables. Cliquez ici pour en savoir plus.
La question de la sécurité incendie est particulièrement importante en construction de tunnels. La tendance actuelle en termes de panneaux coupe-feu ou de mortier coupe-feu requiert des systèmes de fixation soumis à des contrôles spécifiques. Découvrez les exigences à prendre en compte et les solutions disponibles à cet effet.
On utilise des revêtements muraux pour faciliter le nettoyage du tunnel, réduire les bruits, améliorer la ventilation et la circulation de l'air ainsi que pour masquer les câbles et la tuyauterie. En outre, l'habillage permet d'améliorer l'aspect esthétique pour un effort supplémentaire minimal. Découvrez les solutions de fixation possibles et les exigences à satisfaire.
Les câbles et tuyauteries nécessitent des systèmes de support et de fixation durables. En fonction de leur emplacement dans la section de tunnel, que ce soit derrière le revêtement mural, sous la chaussée ou au-dessus des plafonds suspendus, les performances requises divergent et les solutions système également. Obtenez un aperçu de ces exigences ainsi que des solutions système optimales.
Si le concept de ventilation et d'évacuation des fumées du tunnel l'exige, on installe en général des turboventilateurs. Découvrez les performances requises pour les éléments de fixation des turboventilateurs et les solutions disponibles.
Le bon éclairage associé à la signalisation de sécurité sont un facteur décisif pour assurer la sécurité au sein du tunnel. Il est donc entendu que les performances requises sont très élevées dans ce domaine. La planification est l'affaire de spécialistes. Il n'y a pas deux tunnels routiers semblables. Découvrez les performances requises pour l'ancrage de l'éclairage et de la signalisation et les systèmes d'ancrage possibles.
La construction du puits du tunnel nécessite des solutions de fixation complètes comme la fixation de renforts horizontaux sur la paroi du puits, ou encore des fixations pour escaliers, tuyauterie et anneau de démarrage pour le TBM. Découvrez les exigences à satisfaire et les solutions de liaisons possibles.
Fixation de treillis d'armature pour béton projeté
Le revêtement du tunnel et du puits peut être réalisé en béton projeté. Afin d'éviter ou de minimiser les fissures, la couche de béton projeté est normalement renforcée d'un treillis d'armature. La position de l'armature est sécurisée à l'aide de solutions de fixation dédiées. Découvrez les exigences à satisfaire et les solutions de connexion possibles.
Les câbles à basse et haute tension, canalisations et conduites pneumatiques servant aux travaux de construction du tunnel sont fixés aux parois de manière temporaire. De manière générale, l'installation temporaire est très utilisée, en particulier dans les tunnels longs ou ceux creusés par avancement au moyen d'un tunnelier. Découvrez les solutions possibles et les aspects à prendre en compte.
Fixations temporaires de ventilation, d'éclairage et de dispositifs d'arpentage.
Durant les travaux de construction et de réfection d'un tunnel, il faut assurer une ventilation et un éclairage suffisants. La ventilation peut également servir à refroidir l'environnement du tunnel. Les conduits de ventilation (tubes en plastique) sont normalement fixés à un fil au plafond du tunnel. Découvrez les solutions de fixation optimales pour la ventilation, l'éclairage ainsi que les dispositifs d'arpentage temporaires.
L'offre la plus professionnalisée du marché pour les monteurs, conforme aux directives les plus récentes, qui garantit la fiabilité et la sécurité et augmente la productivité sur le chantier grâce à des collaborateurs qualifiés et compétents :
Technique de fixation
Scellement d'armatures rapportées
Détecteurs Systèmes de mesure Sécurité, santé et environnement
Formations pour planificateurs
Hilti est votre partenaire de la conception à la finalisation. Elle vous offre des solutions pour des tâches de planification complexes en appliquant les méthodes de dimensionnement les plus modernes, en conformité avec les prescriptions et homologations correspondantes. Notre formation modulaire pour planificateurs peut être personnalisée selon vos besoins effectifs :
Fondamentaux ou théorie du dimensionnement pour solutions de fixation
Utilisation de logiciels, sujets spécifiques et exercices pratiques
Services
TESTS DE RETRAIT DE CHEVILLES
Hilti propose des essais de traction sur site avec des données fiables et consignées et une documentation rigoureuse auxquelles vous-même ou des tiers peuvent se référer pour : - définir la résistance à la traction applicable et l'adéquation d'une cheville dans un matériau support inconnu ; - valider la qualité des fixations réalisées.
Améliorez votre planification avec les solutions logicielles Hilti : logiciel de construction, applications, objets BIM… lors de la planification, sur le chantier ou dans le cadre de la gestion d'immeubles. Une approche interdisciplinaire de la construction avec Hilti, votre partenaire professionnel pour les solutions BIM.
Pour un calcul fiable et économique des coûts de projet. Notre service constitue un fondement personnalisé et économique au calcul des coûts de l'offre lors de la phase d'appel d'offres.
Le service Hilti de « Conception technique » et le « Service de dessin CAO » vous aident dans le cadre de la planification et de l'application des solutions de système Hilti.
Vous rencontrez des difficultés lors de la planification de constructions existantes ou de nouvelles constructions ? Nos conseillers techniques sont là pour vous. Ils se feront un plaisir de vous aider à trouver une solution pour votre projet, par téléphone ou sur site.
Les chantiers de tunnel posent des difficultés particulières, comme les possibilités de stockage réduites et le respect strict d'un calendrier millimétré. Les services de préfabrication et le service chantier d'Hilti assurent la standardisation, un gain de temps et une livraison fiable.
À l'heure actuelle, le montage des systèmes de fixation est très complexe, long et il manque souvent des composants sur le chantier. Les applications se démarquent généralement par un degré élevé de standardisation. Découpe de rails, préfabrication ou prémontage : avec ces services, nous vous offrons des options concrètes pour gagner du temps grâce à un montage plus rapide et une standardisation sur chantier.
Tunnel Naprawa – Skomielna Biała, HIT-HY 200-R V3 pour liaisons béton-béton et X-C pour fixations temporaires – 2,2 kilomètres de long
2
/ 2
Cracow Northern Bypass 3
Périphérique Nord Trasa Lagiewnick – Krakau, goujons d'ancrage HST3-R pour l'éclairage, HUS3-HR pour les supports électriques et la fixation directe, DX ( X-CR 24 P8 ) pour les suspensions de câbles – 2,1 kilomètres de long