Incrementare l'efficienza sul cantiere di Hunziker

Grazie alla prefabbricazione

Il signor Frick con il consulente Hilti in cantiere

Nell'edilizia residenziale i tempi di realizzazione sono ristretti. Per questo Hunziker Partner AG si affida al servizio di prefabbricazione di Hilti. In questo modo gli operai in cantiere possono concentrarsi sul montaggio e risparmiare molto tempo.

La ghiaia scricchiola sotto il peso del camion che avanza puntuale. In concomitanza con la fase di gettata di calcestruzzo, Hilti fornisce i binari di inserimento realizzati su misura. Gli operai possono iniziare subito a posare i binari prefabbricati pronti per il montaggio. In diverse fasi verranno gettati in opera complessivamente quasi due chilometri di binari.

Grande complesso residenziale secondo lo standard Minergie-P

I lavori hanno avuto inizio nella primavera del 2021 nel cantiere di Dietlimoos ad Adliswil, vicino a Zurigo, dove stanno sorgendo circa 300 abitazioni e aree ad uso commerciale. Hunziker Partner AG sta attualmente realizzando gli impianti tecnici (riscaldamento, aerazione, climatizzazione, sanitari – HLKS) per due cantieri del complesso residenziale d’avanguardia conforme allo standard Minergie-P.

«Le pressioni a livello di tempistiche e costi sono elevate nell'edilizia residenziale»

Thomas Frick

«Le pressioni a livello di tempistiche e costi sono elevate nell'edilizia residenziale», dice Thomas Frick, responsabile generale del progetto di Hunziker Partner AG. «Non possiamo permetterci tempi morti dei nostri operai».

Metodo di lavoro industrializzato

Frick ha scelto il servizio di prefabbricazione di Hilti perché questo servizio si adatta all'efficiente metodo di lavoro industrializzato di Hunziker Partner AG. L'azienda punta su una preparazione del lavoro e una pianificazione delle risorse in gran parte digitali. In tale ottica il maggior numero possibile di fasi di lavoro viene esternalizzato dal cantiere. Di conseguenza i binari di inserimento sono stati progettati in anticipo e coordinati con le gettate di calcestruzzo.

Prefabbricazione e consegna puntuali

Sulla base dei progetti digitali, Hilti ha preconfezionato tutti i binari di inserimento. Nello stabilimento di Oftringen i pezzi sono stati tagliati con precisione, etichettati, imballati e consegnati in tempo al cantiere di Adliswil conformemente al piano del progetto. «Sul posto, i nostri operai devono solo assemblare i binari conformemente al progetto e all'etichettatura», dice Frick a proposito del servizio di prefabbricazione. «Questo ci fa risparmiare molte ore di lavoro in cantiere e aumenta notevolmente l'efficienza». Lo stesso è successo con gli oltre 1000 collari che sono stati premontati su barre filettate tagliate con precisione. Circa due mesi dopo la consegna dei binari di inserimento, anche i collari sono arrivati puntualmente sul cantiere.

Vantaggi della prefabbricazione Hilti

  • Consegna puntuale
  • Minore spazio di stoccaggio sul cantiere
  • Riduzione fino al 50% del tempo di installazione
  • Meno spreco di materiale
  • Minore rischio di infortuni

Digitalizzazione presso Hunziker Partner AG

Hunziker Partner AG ha iniziato tempestivamente a implementare gli strumenti digitali. Hunziker Partner AG è stata la prima azienda HLKS a formare i suoi apprendisti in impianti sanitari con CAD. Oggi, l'iPad fa parte dell'equipaggiamento dei responsabili di montaggio in cantiere tanto quanto il trapano a batteria. In tal modo questi hanno sempre accesso tramite cloud ai progetti aggiornati. In sede di premontaggio Hilti ha assegnato codici specifici a tutti i binari di inserimento e ai collari, a seconda di dove vengono impiegati. Questo significa che gli operai sul cantiere sanno immediatamente dove devono posizionare di preciso i collari preassemblati nel binario di inserimento e fissarli con una semplice chiave. Tutto questo è possibile grazie al servizio di prefabbricazione.

 

Richiedi un appuntamento di consultazione