- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- Morsetti per tubi di refrigerazione

Morsetti per tubi di refrigerazione: molto più di strumenti di fissaggio
Nello scenario dei sistemi di refrigerazione, in continua evoluzione, l’affidabilità e l’efficienza dei componenti non deve essere mai sopravvalutata, ma rivestire un ruolo di rilevanza. Tra questi elementi fondamentali, i morsetti per i tubi di refrigerazione svolgono un ruolo essenziale nel garantire l’integrità e la funzionalità dell’intero sistema. Nei prossimi paragrafi passeremo in rassegna le possibili criticità presentando un’ampia gamma di morsetti per tubi di refrigerazione.
La sfida della refrigerazione
Nelle applicazioni di raffreddamento, la sfida più grande è evitare la formazione di condensa, che può verificarsi quando la temperatura del tubo è inferiore a quella dell’aria circostante e l’umidità relativa è abbastanza elevata.
- Formazione di condensa superficiale
Le gocce d’acqua possono danneggiare le apparecchiature o altri elementi dell’edificio. - Corrosione dei tubi sotto gli isolanti
Una resistenza alla diffusione troppo ridotta può causare la formazione di condensa all’interno dei materiali isolanti e danneggiare le condutture. - Formazione di muffa negli isolanti
Se il materiale isolante si bagna diventa un ottimo ambiente per la proliferazione di muffe. - Efficienza energetica e sostenibilità dell’edificio
Negli anni, un isolamento non corretto può aumentare i costi di gestione e compromettere la sostenibilità dell’edificio.
Ciò può produrre una riduzione del valore dell’immobile e avere effetti negativi sulla salute.
Non importa se si tratta di applicazioni di raffreddamento in immobili residenziali o di sistemi di refrigerazione per l’industria pesante. Hilti offre un portfolio ricco e variegato, con diverse soluzioni per ogni esigenza di impiego!
Alte prestazioni
- Diversi materiali isolanti
- Vari spessori di isolamento
- Eccellenti prestazioni di isolamento
- Copertura estesa del diametro del tubo
- Capacità di carico idonea all’applicazione
Elevata produttività in loco
- Meccanismo di chiusura rapido
- Striscia adesiva facile da rimuovere
- Installazione semplice e veloce
- Gemelli digitali per la fase di progettazione
- Imballaggio in un’unica confezione per una movimentazione e una gestione rapida delle scorte
Sicurezza e sostenibilità sotto controllo
- Semplicità dell’installazione attenta alla sicurezza dell’utente
- Offerta di diversi spessori isolanti idonei
- Materiale più sostenibile in uso
- Certificazione della classe del materiale edile
- Riduzione del suono comprovata
Trova il morsetto per tubi più indicato per la tua applicazione

L’MRP-C è l’ultima referenza arrivata nel porftolio Hilti per la refrigerazione. È progettato appositamente per i progetti di condizionamento dell’aria e raffreddamento.
- Diametro: 10-219.1 mm
- Spessore di isolamento: 13, 19, 25 o 32 mm
- Capacità di carico: 40-2.850 N
- Chiusura rapida a rotazione o chiusura a due viti
L’MIP è la soluzione comprovata per qualsiasi progetto di refrigerazione, con qualità prestazionali superiori per le applicazioni di condizionamento dell’aria commerciali o residenziali di grandi dimensioni, o le applicazioni di congelamento industriale.
- Diametro: 10-406 mm
- Spessori di isolamento: 13-16, 20-25 o 31-50 mm
- Capacità di carico: 40-11.400 N
- Chiusura rapida in tre passaggi o chiusura a due viti
L’MRP-KF offre un’elevata resistenza e stabilità ed è quindi la scelta privilegiata per le applicazioni di condizionamento dell’aria e raffreddamento dove la capacità di carico è un fattore importante.
- Diametro: 12.7-219.1 mm
- Spessore di isolamento: 30-60 mm
- Capacità di carico: 150-5.260 N
- Chiusura rapida a scatto
L’MP-KF 170 è il prodotto progettato per l’estremità superiore dello spettro, pensato per le grandi applicazioni commerciali o industriali.
- Diametro: 219.1-711 mm
- Spessore di isolamento: 60 mm
- Capacità di carico: 6.500-17.000 N
- Chiusura a due viti