Smerigliatrici e levigatrici
Scopri perche le nostre smerigliatrici e levigatrici a nastro offrono produttività e prestazioni superiori nelle applicazioni di taglio o smerigliatura di calcestruzzo e metallo
22 Prodotti
Dalle smerigliatrici angolari alle lucidatrici
I migliori attrezzi per lavorare il metallo e il calcestruzzo
L'efficienza e la sicurezza del lavoro nei cantieri e nelle officine dipendono in larga misura dalla scelta degli utensili giusti. Per facilitare la vostra scelta, di seguito troverete una dashboard degli attrezzi consigliati per i vari tipi di lavoro su metallo e calcestruzzo.
Taglio e troncatura del metallo
Quando si lavora il metallo, la sua resistenza gioca un ruolo decisivo. All'aumentare della resistenza del materiale, aumenta anche l'attrito generato durante la lavorazione. Anche la velocità con cui il disco da taglio penetra nel metallo influisce sulla quantità di calore generato. La smerigliatrice angolare riesce a superare queste sfide grazie alle sue prestazioni, alla mobilità e alla precisione. Non c'è da stupirsi che la smerigliatrice angolare sia considerata indispensabile da molti, sia nei cantieri che nelle officine.
La sua versatilità è dimostrata dalla capacità di gestire diversi compiti come il taglio, la smerigliatura e la spazzolatura. Grazie all'elevata velocità di rotazione e ai potenti dischi da taglio, la smerigliatrice angolare si rivela un vero e proprio tuttofare tra gli specialisti del taglio dei metalli. Inoltre, la sua forma ergonomica consente un utilizzo flessibile senza affaticare l'operatore.
Smerigliatrice angolare: tuttofare tra gli specialisti del metallo
Smerigliatrice angolare a batteria AG 5D-22
Per lavori di taglio e smerigliatura ad alte prestazioni con dischi fino a 125 mm – con interruttore uomo morto.
Smerigliatrice angolare a batteria AG 4S-22
Per i lavori di taglio e smerigliatura di tutti i giorni, con controllo della velocità e interruttore laterale.
Smerigliatrice angolare a filo AG 20SE
Per troncatura e taglio di metalli duri e acciai inossidabili si consiglia un utensile a filo.
Smerigliatura e lucidatura del metallo
La smerigliatura svolge un ruolo fondamentale tra i diversi processi di lavorazione dei metalli. Ad esempio, una volta completata un'installazione come una ringhiera per balcone o un rivestimento in acciaio inox, il materiale deve essere preparato per il cliente. A seconda dell'effetto desiderato è possibile ottenere una superficie piatta, opaca, liscia o lucida. Ogni tipo di metallo richiede un approccio specifico e strumenti adeguati per garantire risultati ottimali.
Con gli utensili Hilti per la smerigliatura dei metalli vi offriamo una soluzione completa e cordless per le applicazioni professionali di smerigliatura, finitura e lucidatura dei metalli.
Smerigliatrici per la lavorazione dei metalli
Lima a nastro a batteria GFB 6X-22
Con quattro diversi bracci oscillanti per punti difficilmente accessibili.
Smerigliatrice a nastro a batteria GTB 6X-22
Smerigliatura e lucidatura di corrimano in acciaio inox in due sole fasi di applicazione.
Smerigliatura del calcestruzzo
La smerigliatura del calcestruzzo crea una superficie uniforme e gradevole alla vista, funzionale ed estetica. È così possibile, ad esempio, posare un nuovo rivestimento del pavimento su un calcestruzzo livellato oppure utilizzare un calcestruzzo a vista di alta qualità direttamente come pavimento o parete. Inoltre, l'eliminazione delle irregolarità aumenta la solidità del calcestruzzo. In fase di ripristino del calcestruzzo, invece, si ha spesso a che fare con sostanze indesiderate, che possono essere rimosse con le smerigliatrici per calcestruzzo.
Che si tratti di levigare, lucidare, irruvidire o rimuovere superfici in calcestruzzo, le maneggevoli smerigliatrici per calcestruzzo Hilti consentono di completare i lavori su pavimenti e pareti in modo produttivo e con alta qualità. Grazie al design particolarmente ergonomico delle nostre smerigliatrici per calcestruzzo potete lavorare comodamente e quasi senza polvere, anche in funzionamento continuo!
Smerigliatrici per calcestruzzo di alta qualità
Smerigliatrice per calcestruzzo DGH 150
La smerigliatrice per calcestruzzo DGH 150 si avvale di un potente motore brushless da 2100 W che esegue senza fatica anche i lavori più difficili. Con un platorello adattato in modo ottimale ai diversi materiali base, questo attrezzo è il vostro partner affidabile per lisciare, livellare e rendere ruvido il calcestruzzo e il massetto, nonché per rimuovere efficacemente vernici, pitture e altri rivestimenti. Per garantire l'efficienza nella gestione della polvere, il DGH 150 è dotato di un attacco per l'aspirapolvere.
Smerigliatrice per calcestruzzo DGH 130
Nella smerigliatura delle pareti, la potenza, il peso e l'ergonomia della smerigliatrice sono fondamentali. La smerigliatrice per calcestruzzo DGH 130 è stata sviluppata per lavorare le pareti in calcestruzzo in modo efficiente e massimizzare la produttività. L'impugnatura ergonomica e il sistema aspirapolvere facilitano il lavoro e consentono di lavorare su più pareti al giorno. La chiusura rapida senza utensili facilita la sostituzione del platorello e dei pad di smerigliatura.
Smerigliatrice per calcestruzzo a batteria DGH 130-22
La smerigliatrice per calcestruzzo a batteria DGH 130-22 è la scelta ideale per lavori precisi su piccole superfici, riparazioni e levigatura fine. Per massimizzare l'efficacia dell'asportazione, il disco a tazza diamantato SPX Turbo A è stato appositamente progettato per l'uso con attrezzi a batteria. Non solo garantisce la massima rimozione, ma anche una superficie straordinariamente liscia.
Platorelli adatti
I platorelli, detti anche dischi di smerigliatura, possono essere utilizzati su smerigliatrici angolari o smerigliatrici speciali per calcestruzzo e sono uno degli strumenti più importanti nel campo della lavorazione del metallo e del calcestruzzo. Scoprite i nostri platorelli diamantati di alta qualità con velocità e durata eccellenti.
Per aiutarvi a orientarvi nella nostra gamma di platorelli, li abbiamo suddivisi in tre gruppi in base alle prestazioni e al prezzo e li abbiamo codificati per colore:
Standard
Qualità Hilti a un prezzo vantaggioso
Premium
Elevata produttività, robustezza e durata di vita
Ultimate
Massima produttività, robustezza e durata di vita