- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- SICUREZZA NELLA CARPENTERIA METALLICA
SICUREZZA NELLA CARPENTERIA METALLICA

FISSAGGIO SICURO
Ritiene di dover soppesare costi, spesa e rischio per l'utilizzo di tasselli a espansione?
Questa operazione fa ormai parte del passato. La soluzione è un sistema che si integra in modo perfetto, costituito da cacciavite e intelligente modulo a innesto, con il quale si possono fissare i tasselli a espansione velocemente e addirittura senza utilizzare una chiave dinamometrica, in modo sicuro e conforme alle omologazioni.
La interessa? Si convinca personalmente con una live demo:

FORMAZIONE: SISTEMI DI ANCORAGGIO NELLA CARPENTERI
Cerca un corso di formazione di tipo pratico che incoraggi i collaboratori e aumenti l'efficienza de
Le caratteristiche di carico e gli ambiti di applicazione dei sistemi di fissaggio nella carpenteria metallica si sviluppano costantemente – non da ultimo grazie a ETA (omologazioni tecniche europee) sempre nuove. Affinché i suoi collaboratori possano utilizzare il sistema più adatto in ogni situazione, le offriamo questo corso di formazione completo e orientato alla pratica relativo ai sistemi di ancoraggio nel suo settore.