- Pagina iniziale
- Add-On-Ankerplattenmodul
![Profis Engineering Advanced Baseplate](/content/hilti/E3/CH/it/products/bu-anchors/add-on-ankerplattenmodul/_jcr_content/cta/image.coreimg.jpeg/1648067902488/profis-engineering-header.jpeg)
Profis Engineering Suite
più di un semplice software di progettazione di ancoraggio
Progettazione di ancoraggi, profili, piastre di ancoraggio, irrigidimenti, saldature e calcestruzzo
Con il nuovo Baseplatemodul avanzato avete la possibilità non solo di dimensionare le vostre ancore, ma anche il punto di fissaggio completo secondo le normative e le linee guida vigenti (Eurocode/ ETAG/ ACI ecc.).
Invece di utilizzare diversi programmi software in combinazione con calcoli manuali, PROFIS Engineering consente di generare in pochi clic un progetto completo del punto di base e una documentazione completa.
Decidete voi stessi quanto la vostra piastra di ancoraggio sia vicina alla piastra di ancoraggio rigida e ottimizzate il vostro punto di fissaggio, se necessario, aggiungendo rinforzi, regolando la geometria o lo spessore della piastra. Viene presa in considerazione anche la rigidità realistica dell'ancoraggio, con una corrispondente influenza sulla progettazione del punto di fissaggio.
Tutti i progetti in un'unica applicazione
![CBFEM basierte Bemessung des kompletten Fußpunktes](/content/hilti/E3/CH/it/products/bu-anchors/add-on-ankerplattenmodul/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1542294829100/cbfem-bild1.jpeg)
Dimensionamento della piastra di base su base CBFEM
Con il nuovo modulo avanzato Baseplate si ha la trasparenza per giudicare quanto sia vicina la piastra di base alla teoria del comportamento rigido.
![Auswahl und Bemessung der Schweißnähte](/content/hilti/E3/CH/it/products/bu-anchors/add-on-ankerplattenmodul/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1542294848054/schwei-n-hte.jpeg)
Selezione e progettazione delle saldature
Il nuovo modulo avanzato add-on Baseplate consente un calcolo semplice e veloce della saldatura secondo la norma EN 1993-1-8 4.5.3.3.2.2(6).
![Hinzufügen und Bemessung von Steifen](/content/hilti/E3/CH/it/products/bu-anchors/add-on-ankerplattenmodul/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1542294867868/bemessung-von-steifen.jpeg)
Struttura dei rinforzi
Aggiungete rinforzi secondo necessità e ottimizzate la vostra piastra di base con pochi clic.
![Überprüfung und Nachweis der Betonpressung](/content/hilti/E3/CH/it/products/bu-anchors/add-on-ankerplattenmodul/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_475311236/image.coreimg.jpeg/1542294896143/betonpressung.jpeg)
Controllo e verifica della pressione del calcestruzzo
Verificate in conformità all'Eurocodice quali carichi vengono inviati dalla vostra piastra di base al vostro calcestruzzo.
Hilti Profis engineering suite
![Please enter Alternative Text here (optional)](https://img.youtube.com/vi/XIfGj64betg/maxresdefault.jpg)