SOLUZIONI DI FISSAGGIO DIRETTO DI PANNELLI PER L'ISOLAMENTO TERMICO

Soluzioni monofase per installazioni rapide

COME SCEGLIERE UN ELEMENTO DI FISSAGGIO PER ISOLANTE

Inchiodatrice a polvere Hilti DX 5 IE per isolante

L'isolamento termico sta diventando sempre più importante nella progettazione delle costruzioni, poiché sempre più paesi adottano regolamentazioni costruttive volte a risparmiare energia e ad incoraggiare un'edilizia ecologica.
Ma scegliere un elemento di fissaggio per il materiale isolante può essere abbastanza complicato, perché è necessario prendere in considerazione i seguenti elementi:

Applicazione - fissaggio a soffitto, su facciata leggermente ventilata, su pareti esterne (ETICS) o su parete perimetrale dello scantinato

Tipo di pannello isolante - pannello morbido, duro o lana minerale

Materiale di base – fissaggio su calcestruzzo morbido o rigido

Tassello per materiali isolanti della famiglia X-IE

  • Tasselli per materiali isolanti X-IE

    Protezione affidabile per evitare le infiltrazioni di acqua

    Il tassello per materiali isolanti X-IE assicura, grazie al suo isolamento termico, valori ottimali di trasmittanza termica U. Il tassello per materiali isolanti X-IE è perfetto per l’isolamento esterno di scantinati, sia per vasche bianche in calcestruzzo impermeabile all’acqua che per vasche nere con strato isolante di bitume. Prove* eseguite hanno dimostrato che il tassello X-IE non danneggia le sigillature realizzate con calcestruzzo impermeabile all’acqua o gli strati neri di bitume. In questo modo, le caratteristiche di repellenza all’acqua e all’umidità della sua cantina rimangono inalterate e l’acqua o l’umidità del terreno non possono infiltrarsi nell’edificio.

    Tasselli per materiali isolanti X-IE nello store online di Hilti
    DX 5 IE

    Difficilmente infiammabile

    Con il nuovo tassello per materiali isolanti X-IE-H di Hilti, Lei ora ha la possibilità di fissare anche materiali isolanti compatti, come ad esempio le lastre ecologiche di Tektalan®. La linea di prodotti X-IE-H è classificata come difficilmente infiammabile. Questo significa che in caso di incendio i tasselli per materiali isolanti non sviluppano fumo e non sgocciolano quando fondono.

    Tassello a vite HUS

    Massima sicurezza

    Nel sistema costituito da X-IE-H e da lastre di Tektalan® Lei può lavorare anche ad altezze superiori alla sua statura, in modo semplice, ergonomico e veloce. Questo è vantaggioso non solo nel caso di grandi superfici come, ad esempio, i soffitti degli scantinati nei parcheggi. Con la combinazione di Tektalan® e di tassello a vite HUS Lei possiede una sicurezza verificata che gli elementi del soffitto in caso di incendio non cadono per una durata fino a 120 minuti.

    Scopra l’ancoraggio a vite HUS

Certificati per tasselli per materiali isolanti X-IE 

Vasca bianca: Valutazione degli elementi di fissaggio X-IE Hilti di isolamenti perimetrali, riguardo alla funzione di permeabilità all’acqua di pareti in calcestruzzo idrorepellenti. 

Vasca nera: Elemento isolante X-IE di Hilti per il fissaggio di un isolamento perimetrale su pareti a tenuta stagna in calcestruzzo - Valutazione dell’effetto sulle impermeabilizzazioni esterne dell’edificio.

UN PROSPETTO PER LEI: SETTORI DI APPLICAZIONE DELLE NOSTRE SOLUZIONI DI FISSAGGIO PER MATERIALI ISOLANTI

  • È possibile fissare materiali isolanti fino a uno spessore di 200 mm
  • Tutti i tasselli X-IE (per materiali isolanti molli) e X-IE-H (per materiali isolanti duri) sono classificati come difficilmente infiammabili
  • Nel caso di soffitti degli scantinati, in presenza di ancoraggi a vite HUS6 si registra una durata di resistenza al fuoco di 120 minuti (F120) prima della loro caduta
  • Le perizie dimostrano che i fissaggi di materiali isolanti X-IE non formano né ponti termici né ponti di umidità.

Scopri i vantaggi:

PERCHÉ SCEGLIERE I NOSTRI SISTEMI DI FISSAGGIO PER ISOLANTE TERMICO?

Progettati per farti risparmiare tempo, progettati per durare

Per avere una buona installazione dell'isolante, l'elemento di fissaggio non deve solo essere quello giusto, ma deve anche essere affidabile.

Qui in Hilti, l'innovazione ingegneristica è il nucleo centrale di quello che facciamo. Svolgiamo attività di ricerca e sviluppo in tutto il mondo, nei nostri laboratori interni. Abbiamo passato decenni a sviluppare elementi di fissaggio per materiale isolante, tutti progettati per aiutarti a costruire in modo più sicuro, affidabile, produttivo e conveniente.

Ecco quali sono i nostri sistemi di fissaggio per isolante termico:

Progettati per la velocità – l'Hilti DX 5-IE è progettata per offrire una velocità di installazione fino a 5 volte maggiore rispetto ai metodi alternativi

Soluzioni di fissaggio monofase – con chiodi integrati, progettati per farti risparmiare tempo durante l'installazione

Soluzioni testate – offriamo una vasta gamma di elementi di fissaggio e gli utensili per installarli, tutti rigorosamente testati per lavorare come un unico sistema integrato

Chiodo ad elevato rendimento – i nostri elementi di fissaggio presentano chiodi premontati, appositamente progettati per il calcestruzzo rigido

Approvati per ETICS e resistenza al fuoco– usa gli elementi di fissaggio Hilti XI-FV approvati da ETA per ETICS e gli elementi Hilti X-IE quando è necessaria una resistenza al fuoco

Risultati dei test– Uusa gli elementi di fissaggio Hilti X-IE per pareti perimetrali di scantinati impermeabilizzati e gli elementi Hilti X-IE H per l'isolamento del soffitto quando è necessaria una resistenza al fuoco

TI AIUTIAMO A ESSERE PUNTUALE COL TUO PROGETTO

Prodotti progettati per la velocità - Non richiedono foratura

I nostri elementi di fissaggio per materiali isolanti sono progettati per un montaggio rapido. Non necessitano di forature. Coprono una vasta gamma di applicazioni, diversi tipi di pannelli isolanti e materiali base. Includono inoltre approvazione ETICS e rapporti di prova per resistenza al fuoco e pareti perimetrali. Possono essere usati per il fissaggio su facciate leggermente ventilate, soffitti e pareti perimetrali dello scantinato esterno.

Hilti ti supporta dalla progettazione all'installazione

Non sai che elemento di fissaggio per installazione usare? Contatta l'Assistenza clienti Hilti di zona o richiedi un consulto ingegneristico sul posto. Offriamo una vasta gamma di opzioni per aiutarti a trovare la soluzione di fissaggio adatta al tuo progetto.

NOI LE FORNIAMO LA NOSTRA ASSISTENZA IN MODO CHE IL SUO PROGETTO ABBIA SUCCESSO

  • 4C

    Rappresentanti di vendita Hilti

    I nostri rappresentanti di vendita Hilti possono venire in cantiere per aiutarti a scegliere una soluzione di fissaggio e per offriti formazione sull'installazione del prodotto

    Contatta i nostri rappresentanti di vendita
    Computer,

    Chiama la nostra Assistenza clienti

    Rivolgiti alla nostra Assistenza clienti, che saprà rispondere a qualsiasi domanda sugli elementi di fissaggio per isolanti e sugli altri prodotti Hilti

    Chiama l'Assistenza clienti
    Computer, L28_049.tif, Piping Theme 2010, RB36

    Manuali tecnici di Hilti

    Nei nostri manuali tecnici Lei può trovare le informazioni più importanti per la pianificazione e per la realizzazione dei suoi progetti. I nostri manuali possono essere scaricati direttamente dal nostro sito web.

    Scaricare i manuali tecnici

SALVA TEMPO

Contattaci e scopri qual è la soluzione di fissaggio dell'isolante più adatta a te.