- Pagina iniziale
- Diamond Core Bit Portfolio
CORONA DIAMANTATA PREMIUM PER FORATURA IN CALCESTRUZZO E MURATURA
Con i nostri investimenti sostanziali nella ricerca, lo sviluppo interno e la produzione nei nostri stabilimenti ci siamo consolidati leader nell'innovazione delle corone diamantate.
Le nostre risorse e un'esperienza di più di 30 anni ha portato alla creazione della nostra gamma di corone più completa, più robusta e della massima qualità. Non importa l'attrezzo, il materiale di base o l'applicazione, abbiamo la corona che serve per finire il lavoro.
SCOPRITE LE NOSTRE INNOVAZIONI
1. SEGMENTI EQUIDIST
UNIVERSALITÀ E VELOCITÀ
Le corone con segmenti Equidist hanno una velocità di foratura elevatissima ed eccellono in materiali di base impegnativi quali il calcestruzzo con un alto contenuto di ferri di armatura.
Con le corone Equidist si termina sempre il lavoro, anche nelle condizioni più difficili
PERCHÉ EQUIDIST È MOLTO MEGLIO?
Diamanti di alta qualità, posizionati con precisione per un'elevatissima velocità di foratura e una grande universalità.
Nuova geometria del segmento che ottimizza il numero di diamanti esposti per maggiori prestazioni, anche nel calcestruzzo più impegnativo.
I segmenti saldati al laser, pre-affilati offrono la massima robustezza e un inizio foro accurato e facile.
2. MODULO X-CHANGE
PRODUTTIVITÀ INNALZATA A UN NUOVO LIVELLO
3. RACCORDO A SGANCIO RAPIDO
Vai al catalogo delle corone
-
Avvitatore S-SD SL 1.2 x 7.0
Tutto quello che serve per sostituire un modulo X-Change
Maggiori informazioniCarotatrice a diamante DD 120
Motore di foratura a diamante estremamente compatto e leggero per foratura su supporto in diametri da piccolo a medio fino a 160 mm
Maggiori informazioniCarotatrice a diamante DD 160
Sistema di foratura a diamante compatto ma potente per carotatura su supporto in diametri fino a 200 mm
Maggiori informazioniCarotatrice a diamante DD 250-CA
Sistema di foratura a diamante per uso intensivo, per carotatura su supporto in una vasta gamma di diametri da 12 - 500 mm
Maggiori informazioniCarotatrice a diamante DD 350 CA
Sistema di foratura a diamante per uso intensivo con motore ad alta frequenza e unità ad alimentazione automatica per foratura su supporto in diametri da medio a grande fino a 500 mm
Maggiori informazioni