I NOSTRI SISTEMI D'INSTALLAZIONE DI NUOVA GENERAZIONE
Bulloni di collegamento a fissaggio rapido, piastre per collari regolabili in altezza e componenti di sistema preassemblati: con Hilti ora è possibile installare in maniera più produttiva.
![Con la piastra per collare Hilti regolabile in altezza, l'allineamento dei tubi inclinati sospesi è rapido e semplice](/content/hilti/E3/CH/it/products/bu-installation-systems/installation-systems/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1525090759234.jpg)
PICCOLI DETTAGLI CON GRANDE EFFETTO
![Binario d'installazione Hilti MQ-41-L con mensola angolare e bulloni di collegamento Hilti](/content/hilti/E3/CH/it/products/bu-installation-systems/installation-systems/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1525090833037.jpg)
È più veloce di quanto possibile? Il bullone di collegamento MQN-C dimostra che è così.
Ecco me si fissa un comune bullone di collegamento in un binario: inserire, premere il bullone e girare di 90 gradi. Il nostro bullone di connessione MQN-C si può fissare, tuttavia, ancora più velocemente: basta inserirlo e premere il pulsante. Scatta automaticamente nella posizione di fissaggio. Poiché manca la rotazione di 90 gradi, si monta facilmente e con una sola mano, anche in punti difficili da raggiungere.
Oltre a Hilti MQN-C, abbiamo sviluppato un'intera gamma di componenti intelligenti e che fanno risparmiare tempo: dal binario d'installazione, ai supporti per binari premontati ai collari gas flessibili per tubi adatti a un'ampia gamma di diametri di tubi.
![Con i tasselli a vite Hilti HUS3-PL, potete fissare facilmente e in sicurezza i binari d'installazione con fori o fessure.](/content/hilti/E3/CH/it/products/bu-installation-systems/installation-systems/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_copy/image.img.1920.medium.jpg/1525090913560.jpg)
Il nostro tassello a vite HUS3-PL è stato sviluppato appositamente per il montaggio di binari d'installazione: la sua testa più grande consente di usarlo per binari con fori e fessure.
La nostra piastra per collare MQA-H è ideale per l'installazione di tubi inclinati sospesi: poiché il chiodo è regolabile in altezza, è possibile adattare facilmente e rapidamente ciascun collare gas alla corsa del tubo.
Con i nostri componenti di sistema innovativi, risparmiate tempo durante l'installazione sul cantiere. Visti singolarmente, i benefici in termini di tempo possono essere piccoli. Tuttavia, visti complessivamente al vostro progetto, Hilti vi fornirà un significativo aumento di produttività.
![Supporto per binari Hilti MQP-41-CP con bulloni di collegamento - preassemblato e pronto all'uso](/content/hilti/E3/CH/it/products/bu-installation-systems/installation-systems/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_904191806/image.img.1920.medium.jpg/1525090933241.jpg)
Vi forniamo il nostro supporto per binari Hilti MQP-41-CP con due bulloni di collegamento già montati. Ciò consente di risparmiare un altro lavoro dispendioso in termini di tempo nel cantiere: l'assemblaggio dei componenti prima dell'installazione. Inoltre, è anche necessario meno tempo di lavoro per l'installazione stessa. È inoltre possibile modificare in seguito l'installazione esistente in maniera altrettanto rapida e semplice, ad esempio durante una modernizzazione o un ampliamento dell'impianto.